Dämpfer / kühlmittelbeständig (Teilenummern - CAD Download)

Dämpfer / kühlmittelbeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Dämpfer / kühlmittelbeständig
  • Dämpfer / kühlmittelbeständig
  • Dämpfer / kühlmittelbeständig
  • Dämpfer / kühlmittelbeständig
  • Mengenrabatt
Die Dichtungsstruktur verhindert das Eindringen von Flüssigkeit von außen und kann in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Schneidöl usw. verwendet wird, wodurch er für Werkzeugmaschinen geeignet ist. -Der Außendurchmesser des Gewindes für die Montage ist derselbe wie bei der Standardausführung, so dass ein Austausch möglich ist. -Er ist für wasserlösliches Schneidöl der Klasse A1 "JIS K2241-2000" geeignet, kann aber auch in wasserunlöslichem Schneidöl oder in einer Umgebung eingesetzt werden, in der er Wasser ausgesetzt ist. (Wasser ist weniger haltbar als wasserlösliches Schneidöl.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MACS1410L

Dämpfer/kühlmittelbeständig:Verwandte bildanzeige
Nr.Werkstoff (Grundkörper)Oberflächenbehandlung
0806EN 1.4305 Äquiv.-
1008, 1210, 1410, 1612AutomatenstahlChemisch vernickelt
2016EN 1.0038 Äquiv.
KappePolyacetal-

Spezifikationen

Teilenummer
MACC1008H
TeilenummerGewinde-Ø MxPHub
S
Max. absorbierte Energie (E')Max. Äquiv. Masse (me')(kg)Kolbenstange Rückstellkraft NMax. Dämpfungswert (N)(L)(L1)L2dd1tfB
(Schlüsselflächen)
TMACCMACS
pro Stoß (J)pro Minute (J)StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Geschwindigkeit1~4 Stk.5~10 Stk.1~4 Stk.5~10 Stk.
MACC
(Kappe)



MACS
(Ohne Kappe)
0806MM8
x
0.75
61.436.715max. 967064
(59)
476362.552.312.7 (11)2
1008LM10
x
1.0
81.4758.810max. 963779.5 (73.2)56.78.53.562.46.31.614.2 (13)3
M1.76
H2.5
1210LM12
x
1.0
102.94983013
oder weniger
147090.6 (82.6)67.65-83.581.516.2 (14)4
M4.9
H4
1410LM14
x
1.5
103.921473014
oder weniger
1813108.2 (98.2)77.810.45104101.719.6 (17)6
M5.8835
H4.5
1612LM16
x
1.5
129.82355020
oder weniger
2646122.7 (107.7)81.214.54.513.5515-20 (19)6
M
H10
2016LM20
x 1.5
1629.434330033
oder weniger
3528137 (120)8618418617-27.7 (24)8
M200
H120
Werte für Maß L in ( ) für Ausführung MACS.kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972

Art der AufprallgeschwindigkeitBereich der AufprallgeschwindigkeitMax. Betriebszyklus
Niedrige Drehzahl L0.3~1m/s60Zyklen/min*
Mittlere Geschwindigkeit M0.3~2m/s
Hohe Geschwindigkeit H0.7~3m/s
* Bei Nr.0806 sollte der max. Betriebszyklus 45 Zyklen/min betragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MACS1410L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNabe
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) Max. absorbierte Energie
(J)
Ausführung mit Öffnung Haupteinheits-Material Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Äquivalentmasse
(kgf)
Max. Widerstandskraft
(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)
(J/min)
Kappe Gewindegröße M

67.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010M143.92Öffnung mit Konusgewinde[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)10.398.23018131460147No CapM14X1.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Dämpfer/kühlmittelbeständig:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Kühlwasserbeständige Ausführung Betriebsumgebung Kühlwasserbeständige Ausführung
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Sie befinden sich auf der Seite für Dämpfer / kühlmittelbeständig, die Teilenummer ist MACS1410L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MACS1410L.

Produktvarianten

Teilenummer
MACC1008M
MACC1210H
MACC1210L
MACS1410M
MACS1612H
MACS1612L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNabe
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) Max. absorbierte Energie
(J)
Ausführung mit Öffnung Haupteinheits-Material Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Äquivalentmasse
(kgf)
Max. Widerstandskraft
(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)
(J/min)
Kappe Gewindegröße M

64.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108M101.76Mehrere unregelmäßige Öffnungen[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)20.379.51063796058.8With CapM10X1.0

68.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010M124.9Mehrere Öffnungen[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)30.790.641470136098With CapM12X1.0

68.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010M122.94Öffnung mit Konusgewinde[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)10.390.6301470136098With CapM12X1.0

67.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010M145.88Mehrere unregelmäßige Öffnungen[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)20.398.23518131460147No CapM14X1.5

72.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012M169.8Mehrere Öffnungen[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)30.7107.71026462060235No CapM16X1.5

72.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012M169.8Öffnung mit Konusgewinde[Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl)10.3107.75026462060235No CapM16X1.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support