Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Tafel | - | W | - | H |
HTUA6 | - | AC | - | 600 | - | 500 |
Teile-nummer | Plattenauswahl (Wählen Sie den gewünschten Werkstoff und die Dicke aus den Codeschlüsseln unten aus.) | W (Breite) 1mm-Schritte | H (Höhe) 1mm-Schritte | Bauteile | |||||||||
Profil* | Befestigungsteile | Griff | Tafelhalter | ||||||||||
Ausführung | Nr. | Teile | Teile | Stückz. | Teile | Stückz. | Teile | Stückz. | |||||
HTUA | 5 | Acryl (Klar) | AC (Dicke 5mm) | AC3 (Dicke 3mm) | 250~1000 W≤900 für AC3 | 250~1000 H≤900 für AC3 | HFTF5-2020 | HBLTC5 | 4 | HHDS90 (Befestigungsschrauben enthalten) | 1 | (Dicke 5mm) HFSSK5-Länge (Dicke 3mm) HFSSK3-Länge | 4 |
Polycarbonat (Klar) | PC (Dicke 5mm) | PC3 (Dicke 3mm) | |||||||||||
PET (Klar) | PY (Dicke 5mm) | PY3 (Dicke 3mm) | |||||||||||
6 | Antistatisches PVC (Klar) | ST (Dicke 5mm) | ST3 (Dicke 3mm) | HFTF6-3030 | HBLTC6 | ||||||||
Keine Platte | NN (Dicke 5mm) | NN3 (Dicke 3mm) | |||||||||||
HTUB | 6 | Acryl (Klar) Polycarbonat (Klar) PET (Klar) Antistatisches PVC (Klar) Keine Platte | AC (Dicke 5mm) PC (Dicke 5mm) PY (Dicke 5mm) ST (Dicke 5mm) NN (Dicke 5mm) | AC3 (Dicke 3mm) PC3 (Dicke 3mm) PY3 (Dicke 3mm) ST3 (Dicke 3mm) NN3 (Dicke 3mm) | 500~1000 W≤900 für AC3 | 1000~2000 H≤1850 für AC3 | HFS6-3030 | HBLBCA6 HCJ6 | 4 2 | UPCN21-B-36-SST | 1 | (Dicke 5mm) HSCP3H-Länge (Dicke 3mm) HSCP5HN-Länge | 8 |
8 | HFS8-4040 | HBLBCA8 HCJ8 | 4 2 | UPCN26-B-41-SST | (Dicke 5mm) HSCP5H-Länge (Dicke 3mm) HSCP7H-Länge | ||||||||
HTUC | 5 | Acryl (Klar) | AC (Dicke 5mm) | AC3 (Dicke 3mm) | 500~2000 W≤1800 für AC3 | 250~1000 H≤900 für AC3 | HFTF5-2020 | HBLTC5 | 8 | HHDS90 (Befestigungsschrauben enthalten) | 2 | (Dicke 5mm) HFSSK5-Länge (Dicke 3mm) HFSSK3-Länge | 8 |
Polycarbonat (Klar) | PC (Dicke 5mm) | PC3 (Dicke 3mm) | |||||||||||
PET (Klar) | PY (Dicke 5mm) | PY3 (Dicke 3mm) | |||||||||||
6 | Antistatisches PVC (Klar) | ST (Dicke 5mm) | ST3 (Dicke 3mm) | HFTF6-3030 | HBLTC6 | ||||||||
Keine Platte | NN (Dicke 5mm) | NN3 (Dicke 3mm) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilnr. | Profilgröße | Plattenwerkstoff | Plattenstärke | Serie Strukturrahmen | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Acrylic | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Acrylic | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | No Panel | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | No Panel | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Polycarbonate | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Polycarbonate | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | PET | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | PET | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Anti-static PVC | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Anti-static PVC | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Acrylic | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Acrylic | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | No Panel | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | No Panel | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Polycarbonate | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Polycarbonate | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | PET | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | PET | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Anti-static PVC | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Anti-static PVC | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 250 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Acrylic | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Acrylic | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | No Panel | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | No Panel | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Polycarbonate | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Polycarbonate | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | PET | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | PET | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Anti-static PVC | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Anti-static PVC | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | Acrylic | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | Acrylic | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | No Panel | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | No Panel | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | Polycarbonate | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | Polycarbonate | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | PET | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | PET | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | Anti-static PVC | 3 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 4040 | Anti-static PVC | 5 | HFS | 1000 ~ 2000 | 500 ~ 1000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Acrylic | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Acrylic | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | No Panel | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | No Panel | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Polycarbonate | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Polycarbonate | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | PET | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | PET | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Anti-static PVC | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 2020 | Anti-static PVC | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Acrylic | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Acrylic | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | No Panel | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | No Panel | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Polycarbonate | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Polycarbonate | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | PET | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | PET | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Anti-static PVC | 3 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 3030 | Anti-static PVC | 5 | HFTF | 250 ~ 1000 | 500 ~ 2000 |
Loading...
Ausführung | Door Units |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilnr.
Profilgröße
Plattenwerkstoff
Plattenstärke
Serie Strukturrahmen
H(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften