Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
FRNWGP25-18 FRNFM25 | - | 3 |
Teile-nummer | A | B | Verbindungs-Ø | C | D | L1 | L2 | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 4 | |||||||
FRNWGP | 25-15 | 40 | 26.2 | 15 | 16 | 25 | 97.2 | 83.6 | |
25-18 | 18 | 19 | 28 | ||||||
40-15 | 55 | 41.2 | 15 | 16 | 25 | 135.2 | 102.6 | ||
40-18 | 18 | 19 | 28 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRNWGP25-15 |
FRNWGP25-18 |
FRNWGP40-15 |
FRNWGP40-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | Anschluss-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 16 | 15 | ||
226.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 19 | 18 | ||
256.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 25 | 16 | 15 | ||
262.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 28 | 19 | 18 |
Loading...
Nr. | Artikelbezeichnung | Werkstoff |
Mutter Presshülse | EN 1.4301 Äquivalent | |
Hülse | EN 1.4301 Äquivalent | |
O-Ring | NBR | |
Hülse | EN 1.4301 Äquivalent | |
- | Flansch | EN 1.4301 Äquivalent |
- | Nippel | EN 1.4301 Äquivalent |
Ausführung | Adapter | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Mit Adapter | Nippel mit Manometeranschluss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Anschluss-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften