Lenkrollen mit, ohne Bremse / CR□DG, CSM□U, CSR□JDG / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100 (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit, ohne Bremse / CR□DG, CSM□U, CSR□JDG / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lenkrollen mit, ohne Bremse / CR□DG, CSM□U, CSR□JDG / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100
  • Lenkrollen mit, ohne Bremse / CR□DG, CSM□U, CSR□JDG / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Angabe | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 30, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethan, elektrisch leitfähiger Gummi



MISUMI hat diese Lenkrollen mit und ohne Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 65 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 180 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Nylon, Polyurethan und elektrisch leitfähiger Gummi.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSMKU150-N

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 
 
AusführungGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff (Farbe)drehbarer TeilLaufrolle
CRJDG/CRKDG/CRSDGEN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Chromatiert (III-wertig)Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)*EingebautOhne
CSRJDG/CSRKDG/CSRSDGEN 1.4301 Äquiv.Schneckenschleifen
CSMJU/CSMKU/CSMSPUEN 1.4301 Äquiv.Gummi (Schwarz)
Polyurethan (Grau)Nur für D-Maße von 100, 125 und 150.
Nylon (Weiß)Nur für ein D-Maß von 150.
* Elektrisch leitfähiger Kautschuk mit wählbarem Durchgangswiderstand zwischen 102 bis 104Ω • cm

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Lenkrollen / Bockrollen

Teilenummer-Rad-werkstoff
CRJDG100
CSMKU125

-

U

Generelle Informationen zu Lenkrollen / Bockrollen

 

lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Bremse

 

Auswahldetails von Lenkrollen / Bockrollen

- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte

- Montagehöhe: 34 bis 365 mm

- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN

- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm

- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer

- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige

- Radeigenschaft: antistatisch, Standard

- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20

Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen von Lenkrollen / Bockrollen

Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.

Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.

 

Befestigungsmethoden von Lenkrollen / Bockrollen

MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.

- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.

- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.

- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.

- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.

 

Werkstoffe von Lenkrollen / Bockrollen

Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.

Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.

Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.

 

Tragfähigkeit von Lenkrollen / Bockrollen

Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.

Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.

 

Anschläge von Lenkrollen mit Feststellbremse

Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.

Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.

 

Rezept für einen kleinen Transportwagen mit Lenkrollen

Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.

Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.

- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen

- die passenden Halter und Verbinder auswählen

- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern

- einen oder mehrere Handgriffe auswählen

- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse

Anwendungsbeispiele für Lenkrollen / Bockrollen

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Nivellierbefestigung

Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - geräterollen - schwerlastrolle - Profilwagen - Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung

(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen - Lenkrollen - Lenkrolle mit Bremse

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen

(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle

Anwendungsbeispiel - Lenkrolle mit Gewindezapfen - Lenkrolle mit Bremse - Schwerlastrolle - geräterolle -

Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß

(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSMKU150-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Rad mit Kugellager

52.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung190-140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Nylon] Nylon (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl808010210215040Geringe/mittlere LastProvided

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

r beschreibt den Drehradius des Rads.
■Elektrisch leitfähiges Rad
GrundkörperTeilenummerBHACrKFdtEGZulässige Last (N)Gewicht (g)Stückpreis
Stahl-AusführungRostfreier StahlDStahl-AusführungRostfreier StahlStahl-AusführungRostfreier StahlStahl-AusführungRostfreier Stahl
LenkrolleCRJDGCSRJDG50206570424747--566.522228300190  
652585586161558.82.32742500370  
7593666628600420  
1001221008282823140500600  
VorgefertigtCRKDGCSRKDG5020657042----566.52-28300140  
65258547558.82.3500250  
7593600290  
100122100588240500510  
AnschlagCRSDGCSRSDG502065704251513231566.522228300210  
6525855867674340558.82.32742500430  
7593686828600470  
10012210082824443823140500670  

■Edelstahl-Lenkrollen
GrundkörperTeilenummerRad-werkstoffBHACF1F2dtEG1G2KrZulässige Last (N)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungDR (Gummi)U (Polyurethan)N (Nylon)RUNRUN
LenkrolleCSMJU75R
(Kautschuk)*1

U
(Polyurethan)

N
(Nylon)*2
25262593705855-8.82.32842--66600700800390   
100293232132909071681133271688280010001000950   
1253216810210280753680759910001200-1230  -
15040404019040115-180016001500-  
VorgefertigtCSMKU7525262593704755-8.82.3-28---600700800270   
100293232132110759080113504580010001000720   
1253216814094112100535610001200-1180  -
15040404019010210280758075-180016001290-  
mit AnschlagCSMSPU7525262593705855-8.82.32842-4368600700800430   
100293232132909071681133271685586800100010001060   
125321681021028075348075549710001200-1340  -
1504040401904065115-180016001720-  
*1 R (Kautschuk) Ausführung mit Maß D=150 ist nicht verfügbar für Lenkrollen, feste Rollen und Ausführungen mit Anschlag.
*2 N (Nylon) Ausführung mit Maß D=125 ist nicht verfügbar für Lenkrollen, feste Rollen und Ausführungen mit Anschlag.

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit, ohne Bremse / CR□DG, CSM□U, CSR□JDG / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100, die Teilenummer ist CSMKU150-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSMKU150-N.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
CRJDG75
CRKDG100
CRKDG50
CSMKU150-U
CSMKU75-N
CSMKU75-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Rad mit Kugellager

9.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung93[Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit35.01 bis 80.00Nicht im Lieferumfang60[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger GummiAntistatischStahl554270587525Geringe LastNot Provided

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung122[Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit35.01 bis 80.00Nicht im Lieferumfang50[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger GummiAntistatischStahl82401005810025Geringe LastNot Provided

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------------

55.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung190-140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang180[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl808010210215040Geringe/mittlere LastProvided

7.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, feste Ausführung93-35.01 bis 80.00Nicht im Lieferumfang80[Nylon] Nylon (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl552870477525Geringe/mittlere LastNot Provided

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung93-35.01 bis 80.00Nicht im Lieferumfang60KautschukNicht im LieferumfangRostfreier Stahl552870477525Geringe/mittlere LastNot Provided

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support