Tragrollen mit Kunststoff-, oder Metallmantel / Shore A50-A95 / PUR, SIR, NBR / 2-fach Kugellager / zylindrisch, ballig / Metallkern (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RORSA50-60

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung (Lauffläche)Lager Härte
geradeBallig
Maß L frei wählbarMaß L konfigurierbarMaß L frei wählbarKern
RORB-ROCRBEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniertStahl-
RORM-ROCRMChemisch vernickelt-
RORS-ROCRSEN 1.4301 Äquivalent--
RORA-ROCRAEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiert-
RORKS--EN 1.4301 ÄquivalentPolyurethan (naturfarben)StahlShore A95
RORKA--EN AW-5052 Äquivalent
RORUSROFRUSROCRUSEN 1.4301 ÄquivalentShore A90
RORUZ--Edelstahl
RORUAROFRUAROCRUAEN AW-5052 ÄquivalentStahl
RORUP--MC-Nylon
RORGS-ROCRGSEN 1.4301 ÄquivalentShore A70
RORGAROFRGAROCRGAAluminiumlegierung Serie 5000
RORHS-ROCRHSEN 1.4301 ÄquivalentShore A50
RORHAROFRHA-EN AW-5052 Äquivalent
RORSSROFRSSROCRSSEN 1.4301 ÄquivalentSilikon Gummi (hellgrau)StahlShore A70
RORSA--EN AW-5052 Äquivalent
RORJS--EN 1.4301 ÄquivalentShore A50
RORJA--EN AW-5052 Äquivalent
RORWS--EN 1.4301 ÄquivalentSilikonkautschuk (Weiß)Shore A70
RORTSROFRTS-EN 1.4301 ÄquivalentPolyurethan, temperaturbeständig (rotbraun)Shore A90
RORTA--EN AW-5052 ÄquivalentBetriebstemperatur: ~110°C
RORNS--EN 1.4301 ÄquivalentNitrilkautschuk (NBR) (schwarz)Shore A60
RORNA--EN AW-5052 Äquivalent
Polyurethan, Silikon- und Nitrilkautschuk (NBR) werden auf den Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
RORB30
ROFRSS40
-
-
30
38

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Tragrollen

Sortiment Tragrollen - gummierte Tragrolle - gummierte Tragrolle mit Klemmschraube - gummierte Tragrolle mit Durchgangsbohrung - Tragrolle mit Schaumstoff - Tragrolle mit Passfedernut - Tragrolle mit Kugellager - Metallrolle - Tragrolle mit geteilter Lauffläche

 

Auswahldetails von Tragrollen

- Kern-Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (POM, UHMWPE, Polypropylen, MC-Nylon)

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, vernickelt, eloxiert

- Material-Lauffläche: unbeschichtet, Polyurethan, antistatisches Polyurethan, wärmebeständiges Polyurethan (~110°C), Polyurethan-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Silikon-Gummi, Silikonkautschuk, Nitrilkautschuk (NBR)

- Härte: Shore A25, Shore A50, Shore A65, Shore A70, Shore A90, Shore A95

- Form-Oberfläche: zylindrisch, ballig, Nut (geteilte Lauffläche), beidseitiger Flansch, gerändelt

- Rollenbefestigung: Durchgangsbohrung, Kugellager, Gleitlagerbuchse, Gewindestiftklemmung, Passfedernut, mit Achswelle, seitliche Durchgangsbohrungen

- Lagerwerkstoff: Stahl, Edelstahl

- Innendurchmesser: 3 bis 40 mm

- Außendurchmesser: 8 bis 100 mm

- Länge: 50 bis 1000 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Das Einsatzspektrum der Tragrollen ist in der Industrie vielfältig. Grundlegend wird die Tragrolle im Maschinenbau und Anlagenbau für den Transport unterschiedlicher Objekte und Werkstücke verwendet. Häufig sind sie in Rollenförderern und der Förderung oder Umlenkung von beispielsweise feinen Folien in der Verpackungsindustrie (Packaging) zu finden.

 

Je nach Fördergut und Anwendung bietet MISUMI unterschiedliche Laufflächen der Tragrolle an. Ob eine schonende gummierte Tragrolle für empfindliches Transportgut, eine Metallrolle, oder eine massive Tragrolle für Schwerlast bietet der MISUMI Onlineshop für nahezu jede Anwendung und Umgebungseinflüsse die passende Tragrolle.

 

Eine gummierte Tragrolle kann mit unterschiedlichen Elastomeren ausgestattet werden, um den gegebenen Anforderungen und Einflüssen standzuhalten. Diese können unterschiedliche Eigenschaften wie, Ölbeständigkeit, Wetterbeständigkeit oder Chemikalienbeständigkeit besitzen. Auch für höhere Temperaturen bietet MISUMI eine gummierte Tragrolle mit wärmebeständigem Polyurethan (PUR).
Für den Transport von elektronischen Bauteilen, die vor statischer Entladung geschützt werden müssen, bietet MISUMI über die Option [UDC] eine antistatische Tragrolle aus Polyurethan.Eine Besonderheit sind unsere Tragrollen mit Schaumstoff. Die Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff weist gegenüber herkömmlichen Schaumstoffen eine geringe Absorption von Wasser, Öl und Chemikalien auf. Dies wird ermöglicht durch die geschlossenen Poren des Schaumstoffes. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Kombination einer Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff ist die schwingungsdämpfende Eigenschaft des Schaumstoffes. Zudem eignen sich Tragrollen mit Schaumstoff für den Transport von dünneren Materialien.
Eine Tragrolle mit Chloropren-Kautschuk-Schaumsoff ist besonders Rückprallarm und weist eine hohe Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon, Wärme und Kälte auf. Dies macht ihn zu einem sehr ausgewogenen Schaumstoff der häufig in der allgemeinen Industrie Verwendung findet.

 

Zusätzlich zu den Materialien der Lauffläche stehen auch unterschiedliche Geometrien für diverse Verwendungszwecke zur Auswahl.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.
Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.

 

Die Tragrollen und Metallrollen von MISUMI sind in vielzähligen Befestigungsvarianten wählbar. Zudem bietet MISUMI die Tragrolle mit Klemmnarbe, Gleitlagerbuchse, integrierter Achse, seitlichen Befestigungsbohrungen und Passfedernut an.
Besonders die Tragrolle mit Passfedernut eignet sich in Kombination mit einer Passfeder und Rotationsachse als angetriebene Tragrolle oder Förderrolle. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in diesem PDF. Es ist zu empfehlen hier eine Passfeder von MISUMI für die Verbindung zu wählen, da die Toleranzen aufeinander abgestimmt sind.

 

Eine Tragrolle wird häufig auch in Verbindung mit Kugellagern verwendet. Die Tragfähigkeit richtet sich nach dem verwendeten Lager. Die Tragrollen mit Kugellager zeichnen sich durch eine gute Laufruhe aus. Welches Lager für die Metallrolle mit Kugellager verwendet wurde, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.\xa0

 

Rollen mit größeren Außendurchmessern Finden Sie auch bei unseren Förderrollen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer - gummierte Tragrolle - Tragrolle angetrieben - Antriebstragrolle - Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer
(1) Tragrolle gummiert, (2) Werkstück, (3) Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Bandzufuhr - Tragrolle mit geteileter Lauffläche - Tragrolle mit Nut - Tragrolle gummiert - Bandförderrolle

Anwendungsbeispiel Bandförderer
(1) Band, (3) geteilte Tragrolle (Nut), (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn - Tragrolle Metall - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Kugellager - Rollenbahn - vertikale Führungsrolle - vertikale Führungsrolle mit Gummi -

Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Vertikale Führungsrollen, (2) Rollenbahn, (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn mit geteilter Rolle - Tragrolle mit Rotationsachse - Tragrolle mit Flansch - Tragrolle zweiteilig - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Klemmschraube

Anwendungsbeispiel Rollenförderer
(1) Kunststoff Tragrolle, (2) Rotationsachsen

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RORSA50-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenform Ausführung [D] Außendurchmesser
(mm)
[d] Innendurchmesser
(mm)
Werkstoff - Grundkörper Oberflächenbehandlung Werkstoff Polyurethan/Kautschuk Härte Farbe Werkstoff - Lager [L] Länge
(mm)
L

90.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10zylindrischPolyurethan-/Kautschukrollen5015[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.unbehandeltSilikonkautschuk70lichtgrauStahl60-

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 ■ L frei wählbar
TeilenummerDL
Auswahl
dD1(H7)dhBVerwendetes Lager
AusführungNr.
Gerade Ausführung nur Kernmaterial
RORB
RORM
RORS
RORA

Polyurethankautschuk
RORKS
RORKA
RORUP
RORUS
RORUZ
RORUA
RORGS
RORGA
RORHS
RORHA

Silikonkautschuk
RORSS
RORSA
RORJS
RORJA
RORWS


Wärmebeständiges Polyurethan
RORTS
RORTA


Nitrilkautschuk
RORNS
RORNA
Ballig
nur Kern
ROCRB
ROCRM
ROCRS
ROCRA



Polyurethankautschuk
ROCRUS
ROCRUA
ROCRGS
ROCRGA
ROCRHS

Silikonkautschuk
ROCRSS
(20)20152025304050     615105696ZZx2
2525 202530405060708090100615105696ZZx2
3030 202530405060708090100819156698ZZx2
35A35  25304050     822157608ZZx2
35  253040506070809010010221866900ZZx2
40A40  25304050     10261886000ZZx2
40  253040506070809010012282486001ZZx2
50A50  25304050    100123224106201ZZx2
50  253040506070809010015322896002ZZx2
D20 ist nur für Ausführung "Nur Kern" verfügbar (RORB, RORM, RORS, RORA, ROCRB, ROCRM, ROCRS und ROCRA).
Nr.35A, 40A und 50A sind für RORUP nicht verfügbar.

 ■ L konfigurierbar (nur gerade Ausführung)
TeilenummerDL
1mm-Schritte
dD1(H7)dhBVerwendetes Lager
AusführungNr.
Polyurethankautschuk
ROFRUS
ROFRUA
ROFRGA
ROFRHA
Silikonkautschuk
ROFRSS

Wärmebeständiges Polyurethan
ROFRTS
252521~49615105696ZZx2
3030819156698ZZx2
35A3526~4922187608ZZx2
351066900ZZx2
40A402686000ZZx2
401228246001ZZx2
50A5026~991232106201ZZx2
50152896002ZZx2
Polyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften.
Maße L, die als Ausführungen mit frei wählbarem L konfigurierbar sind, sind nicht auswählbar.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Tragrollen mit Kunststoff-, oder Metallmantel / Shore A50-A95 / PUR, SIR, NBR / 2-fach Kugellager / zylindrisch, ballig / Metallkern, die Teilenummer ist RORSA50-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RORSA50-60.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie ist der Schaumstoff auf die Tragrolle angebracht?

Antwort:

Der Schaumstoff ist auf die Tragrolle (Kernmaterial) aufgepresst. Damit der Schaumstoff nicht verrutscht oder stark verformt wird, sollte für eine gleichmäßige Lastverteilung gesorgt werden.

Frage:

Kann die Polyurethanschicht ausgetauscht werden?

Antwort:

Die Polyurethanschicht wird in der Regel auf die Tragrolle vulkanisiert. Falls die Polyurethanschicht stark abgenutzt sein sollte, ist es daher zu empfehlen die Tragrolle als Einheit zu erneuern. Bitte entnehmen Sie den Basiseigenschaften, ob die Polyurethanschicht vulkanisiert ist.

Frage:

Sind die Polyurethanrollen ölbeständig?

Antwort:

Die Tragrollen aus Polyurethan sind nur bedingt gegen Öl beständig. Diese können durch Öl aufquellen und beschädigt werden. Hierfür bietet MISUMI Tragrollen mit einer Nitrilkautschuk-Schicht, die ölbeständig ist, an. Nitrilkautschuk (NBR) wird aufgrund dieser Eigenschaft häufig auch für Dichtungsringe verwendet. Weitere Informationen können Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF einsehen.

Frage:

Eignen sich die Tragrollen mit PU-Schicht als Antriebsrad?

Antwort:

MISUMI bietet Tragrollen mit Befestigungsschrauben oder mit Passfedernut, die als Antriebsrolle genutzt werden können, an. Vor allem die Tragrolle mit Passfedernut in Verbindung mit einer Passfeder (Maschinenkeil) sorgt für eine gute Übertragung von Drehbewegungen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
ROCRA50-90
ROCRB50-60
ROCRB50-70
RORSA50-70
RORSA50-90
RORTA50-60
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenform Ausführung [D] Außendurchmesser
(mm)
[d] Innendurchmesser
(mm)
Werkstoff - Grundkörper Oberflächenbehandlung Werkstoff Polyurethan/Kautschuk Härte Farbe Werkstoff - Lager [L] Länge
(mm)
L

56.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10balligMetallrollen5015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000eloxiert (klar)---Stahl90-

43.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10balligMetallrollen5015[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.brüniert---Stahl60-

43.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10balligMetallrollen5015[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.brüniert---Stahl70-

90.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10zylindrischPolyurethan-/Kautschukrollen5015[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.unbehandeltSilikonkautschuk70lichtgrauStahl70-

90.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10zylindrischPolyurethan-/Kautschukrollen5015[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.unbehandeltSilikonkautschuk70lichtgrauStahl90-

103.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10zylindrischPolyurethan-/Kautschukrollen5015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbehandelthitzebeständiges Urethan90rotbraunStahl60-

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support