Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | ||
Walze | Haltevorrichtung | Rahmen | |
MICRO | ABS Kunststoff | Aluminium |
Teilenummer | - | W | - | L |
MICRO | - | 122 | - | 200 |
Teilenummer | W | L | P | Last | Stückpreis |
MICRO | 122 | 200 | 160 | 3kg/100cm2 | |
244 | 300 | 267 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MICRO-122-200 |
MICRO-244-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite W (mm) | Förderbandlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 122 | 200 | |
46.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 244 | 300 |
Loading...
Rollenwerkstoff | ABS Plastic | Außen-Ø der Rolle(Ø) | 6 | Rollenabstand P(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für leichte Elemente, Transport | Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade |
Rahmenwerkstoff | Aluminium | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Externe Form, Höhe H(mm) | 10.2 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenbreite W(mm)
Förderbandlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften