Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CROCU19
Rollentyp | mit Befestigungsmutter | Rollenabstand | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||||||
P=30 | P=35 | ||||||||||
Ohne Halterung | Mit Halterung | Ohne Halterung | Walze | Lager | Rahmen | Schraube, Mutter | Walze | Rahmen | Schraube, Mutter | ||
Geschliffene Rollen | Sechskantmutter (JIS-Typ 3) | CRONF | CRONFB | CRON | Stahl | Galvanisch verzinkt | Feuerverzinkt* | Galvanisch verzinkt | |||
- | - | CROC | hartverchromt | ||||||||
- | - | CROS | rostfreier Stahl | - | - | - | |||||
- | - | CROJ | Polyacetal | Stahl | Feuerverzinkt* | Galvanisch verzinkt | |||||
- | - | CROJS | Stahl | rostfreier Stahl | - | - | |||||
U-Nuts® | CRONFU | - | CRONU | Stahl | Galvanisch verzinkt | Galvanisch verzinkt | |||||
- | - | CROCU | hartverchromt | ||||||||
- | - | CROSU | rostfreier Stahl | - | - | - |
Teilenummer |
CROS25 CRONU30 |
Teilenummer | (L) | Stückpreis | |||||||||||
Ausführung | Laufrolle Stückz. | P=30 | P=35 | Sechskantmuttern | U-Nuts® | ||||||||
CRONF CRON | CROC | CROS | CROJ | CROJS | CRONFB | CRONFU CRONU | CROCU | CROSU | |||||
2 | (58) | (68) | |||||||||||
3 | (88) | (103) | |||||||||||
4 | (118) | (138) | |||||||||||
Mit Sechskantmuttern CRONF (Stahl) CRON (Stahl) CROC (Stahl + hartverchromt) CROS (Edel-stahl) CROJ (Plastik) CROJS (Kunststoffrolle, Edelstahlrahmen) CRONFB (mit Halterungen aus Stahl) | Mit U-Nuts® CRONFU (Stahl) CRONU (Stahl) CROCU (Stahl + hartverchromt) CROSU (Edel-stahl) | 5 | (148) | (173) | |||||||||
6 | (178) | (208) | |||||||||||
7 | (208) | (243) | |||||||||||
8 | (238) | (278) | |||||||||||
9 | (268) | (313) | |||||||||||
10 | (298) | (348) | |||||||||||
11 | (328) | (383) | |||||||||||
12 | (358) | (418) | |||||||||||
13 | (388) | (453) | |||||||||||
14 | (418) | (488) | |||||||||||
15 | (448) | (523) | |||||||||||
16 | (478) | (558) | |||||||||||
17 | (508) | (593) | |||||||||||
18 | (538) | (628) | |||||||||||
19 | (568) | (663) | |||||||||||
20 | (598) | (698) | |||||||||||
21 | (628) | (733) | |||||||||||
22 | (658) | (768) | |||||||||||
23 | (688) | (803) | |||||||||||
24 | (718) | (838) | |||||||||||
25 | (748) | (873) | |||||||||||
26 | (778) | (908) | |||||||||||
27 | (808) | (943) | |||||||||||
28 | (838) | (978) | |||||||||||
29 | (868) | (1013) | |||||||||||
30 | (898) | (1048) | |||||||||||
31 | (928) | (1083) | |||||||||||
32 | (958) | (1118) | |||||||||||
33 | (988) | (1153) |
Entsprechende Artikel | Teilenummer für Einzelrad |
CRONF, CRON, CRONFB, CRONFU, CRONU | HMH25-16 |
CROS, CROSU | HMHS25-16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CROCU19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Radoberfläche) | [B] Breite (Rad) (mm) | Zulässige Last des Rads (pro Stück) (kgf) | [D] Durchmesser (Rad, außen) (mm) | [P] Abstand (Rad) (mm) | Oberflächenbehandlung (Rad) | Werkstoff (Rahmen) | Oberflächenbehandlung (Rahmen) | [H] Höhe (Form, externe) (mm) | [L] Länge (Förderband) (mm) | Anzahl der Rollen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 663 | 19 | Not Provided |
Loading...
Rad-werkstoff | Zulässige Last |
Stahl, Edelstahl | 30kgf (294N) |
Polyacetal | 20kgf (196N) |
Ausführung (Förderband) | Gerade | Ausführung (Produkt) | Röllchenbahn | Einsatzmöglichkeit | Für leichte Elemente, Transport / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Profil) | Nach innen gebogene Ausführung | Eigenschaften (spezifisch) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenleisten / Breite 7 mm, 9 mm / Material wählbar / Rollenmaterial wählbar / Ausführung wählbar , die Teilenummer ist CROCU19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CROCU19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Rahmen)
Ausführung
Werkstoff (Radoberfläche)
[B] Breite (Rad)(mm)
Zulässige Last des Rads (pro Stück)(kgf)
[D] Durchmesser (Rad, außen)(mm)
[P] Abstand (Rad)(mm)
Oberflächenbehandlung (Rad)
Oberflächenbehandlung (Rahmen)
[H] Höhe (Form, externe)(mm)
[L] Länge (Förderband)(mm)
Anzahl der Rollen
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CROCU13 |
CROCU14 |
CROCU15 |
CROCU2 |
CROCU20 |
CROCU21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (Radoberfläche) | [B] Breite (Rad) (mm) | Zulässige Last des Rads (pro Stück) (kgf) | [D] Durchmesser (Rad, außen) (mm) | [P] Abstand (Rad) (mm) | Oberflächenbehandlung (Rad) | Werkstoff (Rahmen) | Oberflächenbehandlung (Rahmen) | [H] Höhe (Form, externe) (mm) | [L] Länge (Förderband) (mm) | Anzahl der Rollen | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 453 | 13 | Not Provided | |
149.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 488 | 14 | Not Provided | |
159.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 523 | 15 | Not Provided | |
26.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 68 | 2 | Not Provided | |
210.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 698 | 20 | Not Provided | |
220.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | 9 | 30 | 25 | 35 | Hartverchromt | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 733 | 21 | Not Provided |