Hersteller-Teilenummer: MSNCF3
Marke: MISUMI
Preis: 28.12 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
LED: ohne LED
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSNCF3
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSNCF3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | ohne LED |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel | Form Grundkörper | Flache Ausführung | Kopfform | Nadel-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Korpus Werkstoff | Zink-Legierung | Kontaktmaterial | Edelstahl |
Hub(mm) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Betriebspunkt(mm) | 0.5 |
Wiederholgenauigkeit | 0.02mm | Kontakt Kraft(N) | 0.5 | Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 1000 |
Spitzen-Ø | Ø2.2 | Schutzart | IP65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Berührungslose Punktpositionierungsschalter Flachbauweise, die Teilenummer ist MSNCF3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSNCF3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
LED
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSNCFD3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | LED |
---|---|---|---|---|---|---|
34.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | mit LED |