Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
GFBL8-4545 | - | 300 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | Passende Schraube und Mutter | L100~300 | L301~500 | ||||||||
Ausführung | Nr. | schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1~4 Stk. | 5~20 | 21~50 | 1~4 Stk. | 5~20 | 21~50 | |||||||
GFBL8 | 4545 | 100~500 | HCBST8-24 | 2 | HNTT8-8 | 2 | ||||||
4590 | 4 | 4 | ||||||||||
5050 | 2 | 2 | ||||||||||
50100 | 4 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GFBL8-4545-[100-500/1] |
GFBL8-4590-[100-500/1] |
GFBL8-50100-[100-500/1] |
GFBL8-5050-[100-500/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilgröße | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 4545 | 2 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 4590 | 4 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 50100 | 4 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 5050 | 2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Werkstoff | EN AW-6061-T6 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize | Profilserie | GFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 8-45 | Halterungstyp | Brackets for Reinforcement | Passende Schrauben | M8 Screws |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilgröße
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften