Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / VF

Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / VF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / VF
  • Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / VF
[Merkmale] Fitting für Vakuumleitungen, JIS-Flansch (VF-Typ). [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
Fittings für Vakuumrohrleitungen/Mit JIS-Flansch/VF:Verwandte bildanzeige
Werkstoff:EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
FRNWC25
Teile-nummerDTeilkreis-ØTdmit bearbeiteter BohrungStückpreis
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 4
E1FRVFFRVFA
FRVF
FRVFA
10A705081017.8  
20A806081027.7  
25A907081034.4  
40A10585101049.1  
50A120100101061.1  
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRVF10A
FRVF20A
FRVF25A
FRVF40A
FRVF50A
FRVFA10A
FRVFA20A
FRVFA25A
FRVFA40A
FRVFA50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung mit Flansch Flanschgröße (Nenngröße) Anschlussrohrausführung

26.44 €

1 5 Arbeitstage 10Rohling1010A

26.44 €

1 5 Arbeitstage 10Rohling2020A

30.23 €

1 5 Arbeitstage 10Rohling2525A

40.30 €

1 5 Arbeitstage 10Rohling4040A

42.80 €

1 5 Arbeitstage 10Rohling5050A

25.19 €

1 9 Arbeitstage 10Standard1010A

25.19 €

1 5 Arbeitstage 10Standard2020A

28.12 €

1 5 Arbeitstage 10Standard2525A

39.04 €

1 5 Arbeitstage 10Standard4040A

42.82 €

1 5 Arbeitstage 10Standard5050A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften
Diese Vakuumleitungen sind für Hilfsabluftsysteme von Hochvakuumanlagen oder den Vakuumanschluss von Ultrahochvakuumanlagen geeignet.
Bei der Ausführung mit NW-/KF-Flansch ist ein häufiges Demontieren ohne Werkzeuge gemäß ISO bzw. KF möglich.

■Spezifikationen
Maße und Formen gemäß ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Anwendungsbeispiel

Fittings für Vakuumrohrleitungen/Mit JIS-Flansch/VF:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Flanschausführung VF Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support