Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZTS12-H
Teile-Nr. | Artikel-bez. | Stückz. | Werkstoff | |
CTT CSS NZTS | CTA CSA NZTA | |||
Montagehalterung | 2 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Wellen-Stellschraube | 1 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Säule | 1 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Welle | 1 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Luftdüsen-Montageplatte | 1 | EN 1.4301 äquiv. | EN AW-6061 äquiv.*3 | |
Stellring | 1 | EN 1.4301 äquiv. | EN AW-6061 äquiv.*3 | |
Luftdüsenmontage, Innensechskantschraube | 2 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Innensechskantschraube, Senkkopf | 2 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Innensechskantschrauben mit Feder/Scheibe | 4 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Düsenklemme | 1 | EN 1.4301 äquiv. | EN AW-6063 äquiv.*3 |
Teilenummer | - | L | - | W | ||
Ausführung | Befestigung | |||||
CTT | A | - | 300 | - | 100 | |
CSS | H | - | 200 | |||
Teilenummer | - | Nr. | ||||
Ausführung | D | |||||
NZTS | 12 | - | H |
Ausführungen | Befestigung | Kompatible Düsenausführungen | Seite | Nenngröße |
Lufstrom von oben | A | AFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSW | P2_1455~1460 | - |
H V | PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, ABNZNL, ABNK, ABNX | P2_1465~1469 | M5 | |
Seite oben | H V | NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCS | P2_1463~1478 | Rc (PT) 1/8 |
AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX | ||||
ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGPPN | ||||
SUTPN, FSGPPN, FSUTPN, SGPPW, SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS | ||||
NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ |
D | Nenngröße | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Mitgelieferte Schraube |
8 | M5 | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 |
12 | Rc (PT) 1/8 | 18 (*19) | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NZTS12-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Maß L (mm) | Maß W (mm) | B | E | F | D | d | H | Befestigung | G | MA | d1 | h | Zubehör, Schrauben | Nenngröße | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Attachment | 40 | 1.5 | 19 | 15 | 16 | 12 | 4.5 | 10 | - | 25 | M4 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | Rc (PT) 1/8 | H |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ständer mit Luftdüsen für Förderer, die Teilenummer ist NZTS12-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZTS12-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigung
Ausführung
Werkstoff
Ausführung
Maß L(mm)
Maß W(mm)
B
E
F
D
d
H
G
MA
d1
h
Zubehör, Schrauben
Nenngröße
Nr.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSAA-250 |
CSAA-300 |
CSAA-50 |
NZTS12-V |
NZTS8-A |
NZTS8-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Maß L (mm) | Maß W (mm) | B | E | F | D | d | H | Befestigung | G | MA | d1 | h | Zubehör, Schrauben | Nenngröße | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminum | Side Blow | 250 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminum | Side Blow | 300 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminum | Side Blow | 50 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
23.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Attachment | 40 | 1.5 | 19 | 15 | 16 | 12 | 4.5 | 10 | - | 25 | M4 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | Rc (PT) 1/8 | V | ||
18.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Attachment | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
13.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Attachment | 27 | 1 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3.5 | 7 | - | 16 | M3 | 6.5 | 3.5 | SCB3-8 | M5 | H |