Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP68S3SF-A
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Phosphorbronze | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Teilenummer | Montageabstand (min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP68S3SF | 1.27mm | 4.3mm | 25gf | 50gf | 2A | 80mΩ | 30.000-mal | |||
NP68S3 | 30gf | 90gf | ||||||||
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR68 | NP68S3SF NP68S3 | 0.83~0.84mm | |||
NR68S |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP68S3SF-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Kassette] Kassette A | 3 bis 4.5 | 4.3 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serie NP68S3SF, die Teilenummer ist NP68S3SF-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP68S3SF-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP68S3-D |
NP68S3-E |
NP68S3-G |
NP68S3SF-B |
NP68S3SF-D |
NP68S3SF-E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Napf] Napf D | 3 bis 4.5 | 4.3 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Nadel] Nadel E | 3 bis 4.5 | 4.3 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [flach] Flach G | 3 bis 4.5 | 4.3 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 3 bis 4.5 | 4.3 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Napf] Napf D | 3 bis 4.5 | 4.3 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Nadel] Nadel E | 3 bis 4.5 | 4.3 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.68 | 15.1 bis 20 | 20.1 bis 30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 |