Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NRKB30-W-1000
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Teilenummer | Auswahl der Anschlussleitungsfarbe | Länge Anschlussleitung (mm) | Anschlussleitung | Steigung | Maximale Betriebsspannung | verwendete Kontaktsteckhülsen | Anschlussleitungslänge 400mm | Anschlussleitungslänge 1000mm | |||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||||
NRKB30 | W R BL | (Weiß) (Rot) (blau) | 400 1000 | Ø0.4 | Ø0.08x7 Stk. | 250V | NR30K-B | ||||||
NRSHB30 | Ø0.4 | Ø0.08x7 Stk. | NR30SH-B | ||||||||||
NRKB72 | Ø0.63 | Ø0.12x7 Stk. | NR72K | ||||||||||
NRB68 | Ø0.63 | Ø0.12x7 Stk. | NR68 | ||||||||||
NRB76 | Ø0.63 | Ø0.12x7 Stk. | NR76 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NRKB30-W-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenende auswählen. | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Auswahl der Anschlussleitungsfarbe | Anschlussleitungslänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | 1.01 bis 1.50 | [Kupferlegierung] Messing | 0.87 | 15.1 bis 20 | 1.05 | 17.6 | W (White) | 1000 |
Loading...
Ausführung | Steckhülse | Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktsteckhülsen / Material wählbar / Farbe Anschlussleitung wählbar, die Teilenummer ist NRKB30-W-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NRKB30-W-1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenende auswählen.
Zylinder, Buchse, Material
Ausführung
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Auswahl der Anschlussleitungsfarbe
Anschlussleitungslänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NRB68-R-400 |
NRB68-W-1000 |
NRB68-W-400 |
NRKB30-W-400 |
NRKB72-BL |
NRKB72-BL-1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenende auswählen. | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Auswahl der Anschlussleitungsfarbe | Anschlussleitungslänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | 0.01 bis 1 | [Kupferlegierung] Messing | 0.85 | 25.1 bis 30 | 0.97 | 25.3 | R (Red) | 400 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | 0.01 bis 1 | [Kupferlegierung] Messing | 0.85 | 25.1 bis 30 | 0.97 | 25.3 | W (White) | 1000 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | 0.01 bis 1 | [Kupferlegierung] Messing | 0.85 | 25.1 bis 30 | 0.97 | 25.3 | W (White) | 400 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | 1.01 bis 1.50 | [Kupferlegierung] Messing | 0.87 | 15.1 bis 20 | 1.05 | 17.6 | W (White) | 400 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 1.01 bis 1.50 | [Kupferlegierung] Messing | 0.90 | 15.1 bis 20 | 1.1 | 17.1 | BL (Blue) | - | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | 1.01 bis 1.50 | [Kupferlegierung] Messing | 0.90 | 15.1 bis 20 | 1.1 | 17.1 | BL (Blue) | 1000 |