Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP60H-AH
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Neusilber | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder *2 | Rostfreier Stahl | - | |
Kugel | Messing | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP120 | 2.0mm | 6.5mm | 15gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 250.000-mal | |||
NP120HD | 25gf | 100gf | ||||||||
TP604 | 2.54mm | 4mm | 36gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300.000-mal | |||
NP604 | 10gf | 110gf | ||||||||
NP604HD | 39gf | 160gf | ||||||||
NP60SF | 2.54mm | 6.4mm | 20gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300.000-mal | |||
NP60S | 20gf | 100gf | ||||||||
NP60 | 30gf | 150gf | ||||||||
NP60H | ||||||||||
NP60HD | 170gf | 100.000-mal |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR120 | NP120 NP120HD | 1.48~1.49mm | |||
NR120T | 1.62~1.64mm | ||||
NR604 | TP604 NP604 NP604HD | 1.78~1.79mm | |||
NR60 | NP60SF NP60S NP60 NP60H NP60HD | 1.78~1.79mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP60H-AH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kassette] Kassette AH | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 11.4 | - | 24.5 | 30 | 150 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serie NP60HD, die Teilenummer ist NP60H-AH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP60H-AH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP60-B |
NP60-C |
NP60-D |
NP60H-SH |
NP60H-TH |
NP60HD-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.4 | - | 24.5 | 30 | 150 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.4 | - | 24.5 | 30 | 150 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.4 | - | 24.5 | 30 | 150 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | TH mit drei Nadeln | 5 bis 6.5 | 6.4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 11.4 | - | 24.5 | 30 | 150 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kassette] Kassette A | 5 bis 6.5 | 6.4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.55 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.4 | - | 24.5 | 30 | 170 |