Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNP72-C
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing* | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Kugel* | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Steckhülsen | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Wickelverbindungsstange | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform |
TNP72 TNP60 NR60 | - - - | C A C |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
TNP72 | 1.27mm | 4.5mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 250mΩ | 300.000-mal | |||
TNP10 | 1.9mm | 5.5mm | 20gf | 140gf | 200mΩ | 300.000-mal | ||||
TNP60 | 2.54mm | 6.4mm | 50gf | 165gf | 200mΩ | 100.000-mal |
Teilenummer | Passende Drehkontaktstifte | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR72 | TNP72 | 0.93~0.94mm | |||
NR10 | TNP10 | 1.39~1.41mm | |||
NR60 | TNP60 | 1.77~1.79mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TNP72-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Drehkontaktstifte | 1.27 | [Nadel] Nadel C | 3 bis 4.5 | 4.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.53 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Messing | 0.72 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 250 | 4.5 | - | 23.0 | 10 | 50 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drehkontaktstifte, die Teilenummer ist TNP72-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNP72-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NR60-A |
NR60-B |
NR60-C |
NR72 |
TNP10-C |
TNP72-K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | AWickelverbindung | - | - | - | - | 1.51 bis 2 | [Kupferlegierung] Messing | 1.68 | 25.1 bis 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | [Zylindrisch] B Löt-, Crimp-, Terminal-Ausführung | - | - | - | - | 1.51 bis 2 | [Kupferlegierung] Messing | 1.68 | 25.1 bis 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
0.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | C Lötausführung | - | - | - | - | 1.51 bis 2 | [Kupferlegierung] Messing | 1.68 | 25.1 bis 30 | - | - | - | - | 1.90 | 29.0 | - | - | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 bis 1 | [Kupferlegierung] Messing | 0.90 | 25.1 bis 30 | - | - | - | - | 1.00 | 29.3 | - | - | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Drehkontaktstifte | 1.9 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 5.5 | 100.1 bis 150 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.73 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Messing | 1 | 20.1 bis 25 | 10.1 bis 20 | 1.5 | 200 | 8.0 | - | 25 | 20 | 140 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Drehkontaktstifte | 1.27 | Dreieckige Pyramide-K | 3 bis 4.5 | 4.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.53 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Messing | 0.72 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 1.5 | 250 | 4.5 | - | 23.0 | 10 | 50 |