Justageelement / Schwere Lasten (Teilenummern - CAD Download)

Justageelement / Schwere Lasten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Justageelement / Schwere Lasten
  • Justageelement / Schwere Lasten
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine hochbelastbare Nivellierhalterung. [Werkstoff] Erhältlich in Edelstahl oder Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FJFNS16-130

Zurück zur Kategorie Stellfüße / Gelenkfüße

Technische Zeichnung von Stellfüßen und Gelenkfüßen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Stellfüßen und Gelenkfüßen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
FJFNEN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
FJFNF
FJFNB
FJFNH
FJFNSEN 1.4301 Äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Teilenummer-A
FJFN10-75
FJFNF20
FJFNH16-100

-

150

Zusätzliche Optionen / Änderungen von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Justageelement/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen zu Stellfüßen und Gelenkfüßen

 

Stellfüße - Gelenkfüße - Sortiment

 

Auswahldetails von Stellfüßen und Gelenkfüßen

- Ausführung (Bauart): Einstellschraube, Einstellschraube mit Kontermutter
- Ausführung (Stellfuß): Standard, Gummifuß, Innengewinde, Bodenanker, Gummifuß mit Bodenanker
- Schwenkwinkel (Grad): 7,5°, 14°, 15°, 30°
- Handgriff für Höhenverstellung: ohne, mit
- Werkstoff (Gewinde): Edelstahl, Stahl
- Oberflächenbehandlung (Gewinde): unbeschichtet, elektropoliert, chromatiert, chemisch vernickelt, Elektrotauchlackierung
- Werkstoff (Korpus): Edelstahl, Stahl, Polyamid, Polypropylen, Nylon 6, Kunststoff
- Oberflächenbehandlung (Korpus): unbeschichtet, elektropoliert, chromatiert, chemisch vernickelt, Beschichtung
- Werkstoff (elastisches Unterteil): Chloropren-Gummi, Nitrilkautschuk, Polyacetal, Silikon, Elastomer, Neopren-Gummi, Kunstkautschuk, Sonstige
- Länge (Gewinde): 14 bis 180 mm
- Höhe (Korpus): 5,4 bis 54 mm
- Durchmesser (nominal): 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 mm
- Eigenschaften: Standard, elektrische Leitfähigkeit
- Ausführung (Schwenkfähigkeit): starr, schwenkbar

 

Grundlagen / Beschreibung von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Stellfüße und Gelenkfüße, auch Maschinenfüße oder Gerätefüße genannt, sind spezielle Bauteile, die in verschiedenen Industrieanwendungen verwendet werden, um Maschinen und Ausrüstungen aufzustellen und zu stabilisieren. Sie finden oft Anwendung in der Montage von Sicherheitszäunen, Schutzgittern und anderen Strukturen in Produktionsanlagen, die aus Nutprofilen bestehen und eine flexible, aber stabile Basis benötigen. Ein Stellfuß oder Gelenkfuß dient dazu, die Belastung auf dem Boden zu verteilen, Vibrationen zu reduzieren und die Maschine vor äußeren Einflüssen zu schützen.
Normale Stellfüße sind typischerweise für eine stabile Positionierung von Maschinen auf relativ ebenen Oberflächen konzipiert. Sie bieten eine stabile Unterstützung und lassen sich in der Regel in der Höhe anpassen, um kleine Unebenheiten auszugleichen oder eine präzise Nivellierung des Objekts zu ermöglichen. Sie sind einfach in ihrer Konstruktion, bieten jedoch keine Neigung oder Anpassung an unebene Flächen.
Gelenkfüße mit Schwenkwinkel sind flexibler konzipiert und ermöglichen nicht nur eine Anpassung in der Höhe, sondern auch in der Neigung. Dank eines Gelenks im Fuß können sie sich bis zu einem bestimmten Winkel neigen und somit eine stabile Aufstellung auf unebenen Oberflächen gewährleisten. Diese Fähigkeit, sich anzupassen, macht Gelenkfüße besonders wertvoll in Umgebungen, wo der Boden ungleichmäßig ist oder eine noch präzisere Ausrichtung des aufgestellten Objekts erforderlich ist. Die Gelenkmechanik ermöglicht es, dass der Fuß einen vollen Kontakt mit dem Boden hält, was die Stabilität erhöht und Vibrationen oder Schwingungen reduziert.
Zusätzlich können Stellfüße und Gelenkfüße nach der Justage mit Befestigungsplatten arretiert werden.

 

Vorteile von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Stellfüße und Gelenkfüße sorgen dafür, die Leistung und Zuverlässigkeit von Maschinen und Ausrüstungen in industriellen Anwendungen sicherzustellen. Sie bieten zahlreiche Vorteile und Funktionen, unter anderem:

 

Höhenverstellbarkeit bei Stellfüßen und Gelenkfüßen

Wenn es darum geht, Maschinen und Anlagen präzise und sicher zu platzieren, spielt die Höhenverstellbarkeit eine besondere Rolle. Höhenverstellbare Stellfüße und Gelenkfüße bieten die Möglichkeit, sich an verschiedene Anwendungsfälle und Umgebungsbedingungen anzupassen und gleichzeitig einen festen Stand zu gewährleisten. Bei der Verwendung mehrerer Stellfüße bietet die Höhenverstellbarkeit die Möglichkeit, durch Justierung der einzelnen Füße Unebenheiten des Bodens auszugleichen.

 

Dämpfung von Stellfüßen und Gelenkfüßen

In vielen Fällen erzeugen Maschinen während des Betriebs Vibrationen und Schwingungen. Diese Vibrationen können nicht nur die Genauigkeit von Präzisionsmaschinen beeinträchtigen, sondern auch die Lebensdauer von Bauteilen verkürzen. Einige Stellfüße und Gelenkfüße sind speziell dafür konzipiert, Vibrationen zu absorbieren und zu dämpfen, die von Maschinen oder Geräten erzeugt werden. Dies trägt zur Lärmreduzierung bei und schützt gleichzeitig sowohl die Ausrüstung als auch die Umgebung vor den negativen Auswirkungen der Vibration.

 

Stabilität von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Ein Stellfuß oder Gelenkfuß sorgt für eine gleichmäßige und stabile Basis für Maschinen und Ausrüstungen. Diese stabile Basis stellt sicher, dass die Maschinen während des Betriebs nicht wackeln oder umkippen und verhindert so Unfälle und Beschädigungen.

 

Flexibilität von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Mit einer Vielzahl an Größen und Materialien werden Stellfüße und Gelenkfüße den unterschiedlichsten funktionalen Anforderungen gerecht. Auch dank der Verstellbarkeit von Höhe und Neigung können Objekte und Maschinen präzise an verschiedene ergonomische und technische Voraussetzungen angepasst werden. Die funktionale Flexibilität trägt dazu bei, Arbeitsbedingungen zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

 

Schutz des Bodens

Stellfüße und Gelenkfüße verteilen das Gewicht von Maschinen und Ausrüstungen gleichmäßig und verhindern so Schäden an der Bodenoberfläche. Sie reduzieren auch die Abnutzung des Bodens, die durch die Bewegung der Maschine oder durch Vibrationen verursacht werden kann. Aufgrund ihrer Verstellbarkeit können beliebig viele Maschinenfüße für die schonende Lastverteilung eingesetzt werden.

 

Schutz der Maschine vor Umwelteinflüssen

In einigen Industrieumgebungen, wie beispielsweise in Reinräumen, müssen Maschinen vor Staub, Feuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen geschützt werden. Stellfüße und Gelenkfüße können dazu beitragen, die Maschine von der Bodenoberfläche abzuheben und so den Kontakt mit schädlichen Substanzen (wie zum Beispiel bei einer Hallenreinigung) zu minimieren.

 

Ausführungen und Eigenschaften von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Bei der Auswahl der richtigen Stellfüße und Gelenkfüße sind unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen. Dabei spielt zunächst eine Rolle, für welche Anwendung der Stellfuß oder Gelenkfuß verwendet werden soll. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, welche Umgebungsbedingungen vorhanden sind und ob bzw. wie die Stellfüße und Gelenkfüße befestigt werden können. Nachfolgend werden einige Ausführungen von Stellfüßen und Gelenkfüßen vorgestellt:

 

Stellfüße und Gelenkfüße mit Einstellschraube

Die primäre Funktion der Einstellschrauben ist die Anpassung der Höhe der Stellfüße und Gelenkfüße. Durch Drehen der Schrauben kann der Fuß den Abstand verlängern oder verkürzen, um die Höhe des darauf stehenden Objekts anzupassen. Dies ist besonders wichtig, um eine ebene und stabile Oberfläche auf unebenem Boden zu schaffen oder um die Arbeitsfläche auf eine ergonomische Höhe einzustellen.

 

Stellfüße und Gelenkfüße mit Kontermutter

Kontermuttern, auch Gegenmuttern genannt, dienen dazu, die Einstellung und Position der Schraube zu sichern und ein unbeabsichtigtes Lösen durch Vibration, Bewegung oder Belastung zu verhindern. Mit der Verwendung von Kontermuttern wird die Gesamtstabilität der Konstruktion verbessert.

 

Elektrische Leitfähigkeit bei Stellfüßen und Gelenkfüßen

Elektrostatische Aufladungen können in bestimmten Industrieumgebungen elektronische Komponenten beschädigen oder gefährliche Entladungen verursachen. Stellfüße und Gelenkfüße önnen so konstruiert sein, dass sie solche elektrostatischen Aufladungen ableiten. So werden die Sicherheit von Maschinen gewährleistet und elektrostatische Entladungen (ESD) in empfindlichen Umgebungen vermieden.

 

Stellfüße und Gelenkfüße mit Schwenkmechanismus

Ein Schwenkmechanismus bietet insbesondere dann Vorteile, wenn Stellfüße und Gelenkfüße auf schrägen oder unebenen Böden aufgestellt werden müssen. Der Schwenkmechanismus bietet die Möglichkeit, die Maschine präzise auszurichten, damit sie sicher in horizontaler Position steht. Das Gewicht der Maschine kann somit gleichmäßig auf allen Füßen verteilt werden, auch wenn der Boden nicht eben ist.

 

Stellfüße und Gelenkfüße mit Gummifuß

Gerätefüße mit Gummifuß bieten eine natürliche Rutschfestigkeit, die sicherstellt, dass Ausrüstungen und Maschinen, auch unter Belastung oder in feuchten Umgebungen, stabil stehen bleiben. Darüber hinaus bieten Gerätefüße mit Gummifuß eine hervorragende Vibrationsdämpfung, was den Geräuschpegel reduziert und die Übertragung von Schwingungen auf den Boden oder benachbarte Maschinen minimiert.

 

Materialien von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Je nach den Anforderungen der Anwendung und den spezifischen Funktionen, die sie erfüllen sollen, werden Stellfüße und Gelenkfüße aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. In unserem Online-Shop finden Sie unter anderem Stellfüße und Gelenkfüße aus den folgenden Materialien:

 

Stellfüße aus Stahl

Stellfüße aus Stahl sind äußerst robust und langlebig. Sie können schwere Maschinen tragen und sind resistent gegen Verschleiß. Stellfüße aus Stahl sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Lasten oder extreme Bedingungen auftreten. Diese sind wählbar chromatiert, vernickelt oder mit einer Elektrotauchlakierung vor Korrosion geschützt.

 

Stellfüße aus Edelstahl

Stellfüße aus Edelstahl bieten ähnliche Vorteile wie Stellfüße aus Stahl, sind jedoch korrosionsbeständig. Dies macht sie besonders geeignet für Umgebungen, in denen Feuchtigkeit oder chemische Substanzen vorhanden sind. Edelstahl ist auch dann die bevorzugte Wahl, wenn es darum geht, die Füße einfach und leicht zu reinigen. Zudem besitzt Edelstahl hygienische Eigenschaften.

 

Stellfüße mit Polyamid (PA)

Polyamid ist bekannt für seine gute Schlagfestigkeit und Abriebfestigkeit. Es hat eine gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien und wird oft in Situationen verwendet, wo Stärke und Haltbarkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht erforderlich sind.

 

Stellfüße mit Kunststoff

Ein Stellfuß oder Gelenkfuß mit Kunststoff ist korrosionsbeständig, leicht zu reinigen und bieten eine gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien. Sie können in weniger anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden und bieten dennoch eine gewisse Isolierung und Schutz vor direktem Kontakt mit dem Untergrund.

 

Montage von Stellfüßen und Gelenkfüßen

Stellfüße und Gelenkfüße werden über ein Innengewinde oder Gewindeeinsätze mit der zu tragenden Maschine oder Anlage verbunden. Darüber hinaus gibt es Stellfüße und Gelenkfüße, die sich am Boden befestigen lassen. Solche Füße bieten noch mehr Stabilität und Sicherheit, wie sie beispielsweise bei Sondermaschinen oder Förderanlagen erforderlich sind.
Für die Montage der Stellfüße und Gelenkfüße können verschiedene Arten von Befestigungselementen integriert werden, um die Installation und Justierung zu erleichtern. Zu diesen Befestigungselementen gehören unter anderem Vierkant, Außensechskant, Innensechskant oder andere Schlüsselflächen. Diese Befestigungsoptionen lassen eine breite Palette von Werkzeugen für die Installation und Justierung zu. Die Wahl des geeigneten Befestigungselements hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung, den verfügbaren Werkzeugen und dem gewünschten Grad an Kraftübertragung und Zugänglichkeit ab.

Anwendungsbeispiele für Stellfüße / Gelenkfüße

Anwendungsbeispiel - Schwenkbarer Gelenkfuß auf  ebenem Boden

Anwendungsbeispiel - Schwenkbarer Gelenkfuß auf ebenem Boden

Anwendungsbeispiel - Schwenkbarer Gelenkfuß auf unebenem Boden

Anwendungsbeispiel - Schwenkbarer Gelenkfuß auf unebenem Boden

Anwendungsbeispiel - Stellfuß mit Dämpfer

Anwendungsbeispiel - Stellfuß mit Dämpfer

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung zur Verformung eines Werkstücks

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung zur Verformung eines Werkstücks

(1) / (2) Schnellspanner, (3) Profilschienenführungen mit Wälzkörpern, (4) / (6) Zylinderstifte, (5) Stellfüße und Gelenkfüße, (6) Griffschrauben

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJFNS16-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriff mit Höhenverstellung Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Optionen

31.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ohne[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet6016.61301816-

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Stellfüße / Gelenkfüße

Technische Zeichnung von Stellfüßen und Gelenkfüßen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

MD(ℓ1)(ℓ2)EB
1060781817
1281019
16101324
20131630
247016192036

■A wählbar
TeilenummerLZulässige Vertikale Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-AFJFNFJFNSFJFNB


FJFN

FJFNS
(Edel-stahl)

FJFNB
( Feingewinde 1.5 ist nur für mit einem * gekennzeichnete Artikel verfügbar )
10-7510010319  -
10-100125330  
12-7510113339  
12-100126357  
12-125151376  
12-150176393  
16-7510316.6436  
16-100128446  
16-130158505  
16-150178532  
16-180208571  
*20-10013139.2626   
*20-130161692   
*20-150181729   
*20-180211800   
FJFN
FJFNB
*24-13016649.41100 - 
*24-1802161250 - 
Für M20 und M24 ist ein Feingewinde erhältlich.
Kgf (Last)=Nx0.101972

■A konfigurierbar in 10mm-Schritten
TeilenummerA
10mm-Schritte
LStückpreis
AusführungM
FJFNF1080~200A+25 
1280~250A+26 
1680~300A+28 
20110~300A+31 
Schraubenspitzen lackiert.

■Handrad-Ausführung
TeilenummerLdYZulässige Vertikale Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-A
FJFNH
(Handrad)
10-7510062510329 
10-100125340 
12-7510172613349 
12-100126367 
12-125151386 
12-150176408 
16-7510382716.6451 
16-100128461 
16-130158520 
16-150178547 
16-180208586 

 

Justageelement/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige

 

Zusätzliche / Änderungen von Stellfüßen und Gelenkfüßen

 

Zusätzliche Optionen - für Stellfüße und Gelenkfüße

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) starr

Sie befinden sich auf der Seite für Justageelement / Schwere Lasten, die Teilenummer ist FJFNS16-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJFNS16-130.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind Stellfüße und Gelenkfüße für Schwerlasten geeignet?

Antwort:

Stellfüße für Schwerlastanwendungen verfügen über eine stabile Konstruktion und große Fußteller. Sie sind speziell darauf ausgelegt, das Gewicht schwerer Maschinen und Ausrüstungen zu unterstützen, ohne zu versagen oder ihre Stabilität zu verlieren. Schwerlast-Stellfüße werden typischerweise aus hochfesten Materialien wie Stahl oder Edelstahl gefertigt. Diese Materialien bieten die notwendige Stärke und Haltbarkeit, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden.

Frage:

Wie kann ich meine Maschine auf unebenem Boden optimal aufstellen?

Antwort:

MISUMI bietet schwenkbare und vibrationsdämpfende Stellfüße und Gelenkfüße. Je nach Ihrer individuellen Anwendung können Sie die Länge der Schraube und den Winkel des Schwenkmechanismus entsprechend wählen. So können Sie Unebenheiten des Bodens kompensieren und dennoch die Last der Maschine gleichmäßig auf den Füßen verteilen.

Frage:

Können Stellfüße und Gelenkfüße elektrostatische Aufladungen ableiten?

Antwort:

Stellfüße und Gelenkfüße aus leitfähigen Materialien können elektrostatische Aufladungen ableiten. Dabei ist zu beachten, dass die genaue Methode zur Ableitung von elektrostatischen Aufladungen von den spezifischen Anforderungen der Anwendung abhängt. In ESD-sensiblen Umgebungen ist die richtige Ableitung von elektrostatischen Ladungen von entscheidender Bedeutung, um Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Frage:

Welche Vorteile bietet eine elektropolierte Oberfläche?

Antwort:

Durch Elektropolieren wird die metallische Reinheit der Oberfläche verbessert. Eine elektropolierte Oberfläche weist eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit auf, insbesondere gegenüber aggressiven chemischen Substanzen. Das Verfahren reduziert die Mikrorauheit der Oberfläche, was wiederum den Reibungskoeffizienten verringert und somit die Effizienz und Leistung in mechanischen Anwendungen verbessert.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
FJFN12-125
FJFN12-150
FJFN12-75
FJFNS16-150
FJFNS16-180
FJFNS16-75
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriff mit Höhenverstellung Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Optionen

5.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert60131251812Not Provided

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert60131501812Not Provided

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert6013751812Not Provided

35.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

39.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ohne[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet6016.61801816-

28.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.unbeschichtet6016.6751816-

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support