Justageelement / Schwere Lasten (Teilenummern - CAD Download)

Justageelement / Schwere Lasten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Justageelement / Schwere Lasten
  • Justageelement / Schwere Lasten
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine hochbelastbare Nivellierhalterung. [Werkstoff] Erhältlich in Edelstahl oder Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FJFNB24-180

Justageelement/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
FJFNEN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
FJFNF
FJFNB
FJFNH
FJFNSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A
FJFN10-75
FJFNF20
FJFNH16-100

-

150
MD(ℓ1)(ℓ2)EB
1060781817
1281019
16101324
20131630
247016192036

■A wählbar
TeilenummerLZulässige Vertikale Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-AFJFNFJFNSFJFNB


FJFN

FJFNS
(Edel-stahl)

FJFNB
( Feingewinde 1.5 ist nur für mit einem * gekennzeichnete Artikel verfügbar )
10-7510010319  -
10-100125330  
12-7510113339  
12-100126357  
12-125151376  
12-150176393  
16-7510316.6436  
16-100128446  
16-130158505  
16-150178532  
16-180208571  
*20-10013139.2626   
*20-130161692   
*20-150181729   
*20-180211800   
FJFN
FJFNB
*24-13016649.41100 - 
*24-1802161250 - 
Für M20 und M24 ist ein Feingewinde erhältlich.
Kgf (Last)=Nx0.101972

■A konfigurierbar in 10mm-Schritten
TeilenummerA
10mm-Schritte
LStückpreis
AusführungM
FJFNF1080~200A+25 
1280~250A+26 
1680~300A+28 
20110~300A+31 
Schraubenspitzen lackiert.

■Handrad-Ausführung
TeilenummerLdYZulässige Vertikale Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-A
FJFNH
(Handrad)
10-7510062510329 
10-100125340 
12-7510172613349 
12-100126367 
12-125151386 
12-150176408 
16-7510382716.6451 
16-100128461 
16-130158520 
16-150178547 
16-180208586 

Optionen

Justageelement/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJFNB24-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriff mit Höhenverstellung Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Optionen

40.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert7049.41802024-

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Justageelement/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) starr

Sie befinden sich auf der Seite für Justageelement / Schwere Lasten, die Teilenummer ist FJFNB24-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJFNB24-180.

Produktvarianten

Teilenummer
FJFN12-125
FJFN12-150
FJFN12-75
FJFNH10-100
FJFNH10-75
FJFNH12-100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHandgriff mit Höhenverstellung Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Optionen

5.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert60131251812Not Provided

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert60131501812Not Provided

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ohne[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert6013751812Not Provided

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert60101001810-

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert6010751810-

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert60131001812-

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support