Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Anzahl der Glieder |
HJD2 | - | 5 |
Teile-nummer | - | Düse |
HAKD2 | - | A1 |
Teile-nummer | - | Verbindungsstück Gewindegröße |
AAJD2 | - | 1 |
Teile-nummer | Verbindungsstück Gewindegröße R (PT) | A | L | H | T | Stückpreis | |
Ausführung | Nenninnen-Ø | 1~20 Stk. | |||||
AAJD | 2 | 1 (R1/8) | 23 | 26.3 | 14 | 7 | |
2 (R1/4) | |||||||
3 | 3 (R3/8) | 27.3 | 32 | 19 | 8 | ||
4 (R1/2) | |||||||
4 | 3 (R3/8) | 28 | 38.3 | 18.8 | 7.5 | ||
4 (R1/2) | 20.8 |
Teile-nummer | Verbindungsstück Gewindegröße R (PT) | A | L | H | W | Stückpreis | |
Ausführung | Nenninnen-Ø | 1~20 Stk. | |||||
AVAD | 2 | 2 (R1/4) | 41 | 41 | 30 | 27 | |
3 | 3 (R3/8) | 45 | 45 | 34 | 25 | ||
4 | 4 (R1/2) | 48.5 | 48.5 | 43 | 34 |
Teile-nummer | Verbindungsstück Gewindegröße Rc (PT) | A | L | H | W | Stückpreis | |
Ausführung | Nenninnen-Ø | 1~20 Stk. | |||||
AVAFD | 2 | 2 (Rc1/4) | 42 | 45 | 30 | 27 | |
4 | 4 (Rc1/2) | 58.2 | 64 | 63 | 34 |
Teile-nummer | AAJL | AAJY | Stückpreis 1~20 Stk. | ||||
Ausführung | Nenninnen-Ø | L2 | L3 | L4 | L5 | AAJY | AAJL |
AAJL (L-Form) AAJY (Y-Form) | 2 | 17 | 12 | 15.5 | 9.5 | ||
4 | 23.5 | 16.5 | 23.5 | 19 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AAJD2-1 |
AAJD2-2 |
AAJD3-3 |
AAJD3-4 |
AAJD4-3 |
AAJD4-4 |
AAJL2 |
AAJL4 |
AAJY2 |
AAJY4 |
AVAD2-2 |
AVAD3-3 |
AVAD4-4 |
AVAFD2-2 |
AVAFD4-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Schlauchinnen-Ø (Ø) | Steckerform R/RC (PT) | Kompatibler Schlauch-Nenn-Ø. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 (R1/8) | 2(6.3) | Threads | 2 | ||
6.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2(R1/4) | 2(6.3) | Threads | 2 | ||
5.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3(R3/8) | 3(8.5) | Threads | 3 | ||
5.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4(R1/2) | 3(8.5) | Threads | 3 | ||
6.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3(R3/8) | 4(12.7) | Threads | 4 | ||
6.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4(R1/2) | 4(12.7) | Threads | 4 | ||
10.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2(6.3) | L-Shaped | 2 | ||
11.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 4(12.7) | L-Shaped | 4 | ||
10.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2(6.3) | Y-Shaped | 2 | ||
11.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 4(12.7) | Y-Shaped | 4 | ||
13.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2(R1/4) | 2(6.3) | Male Valve | 2 | ||
13.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3(R3/8) | 3(8.5) | Male Valve | 3 | ||
17.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4(R1/2) | 4(12.7) | Male Valve | 4 | ||
13.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 (RC1/4) | 2(6.3) | Female Valve | 2 | ||
17.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4(Rc1/2) | 4(12.7) | Female Valve | 4 |
Loading...
Ausführung | Kühlmittelschlauch | Werkstoff | Kunststoff | Einstellschlauchteile | Connector Only |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schrauben-Nenn-Ø 1
Schlauchinnen-Ø(Ø)
Steckerform R/RC (PT)
Kompatibler Schlauch-Nenn-Ø.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften