Auflagestifte - flach, Klemmschraube mit mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Auflagebolzen / Distanzbolzen

Technische Zeichnung von Distanzbolzen

Technische Zeichnung - Distanzbolzen - Auflagebolzen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Distanzbolzen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

WerkstoffOberflächenbehandlungHärteflachStellschraube
Mit Gewindemit GewindeGewinde mit VorbohrungMit Gewindemit Gewinde
EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert-STPABSTPBBSTPDBSPFAB-
EN 1.1191 äquiv.hartverchromtOberflächenhärte: 750HV~STPARSTPBRSTPDR--
EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniertHärtebehandlung: 45–50HRCSTPAHBSTPBHBSTPDHB--
EN 1.1191 äquiv.hartverchromtHärtebehandlung: 45 ~ 50HRC
Oberflächenhärte: 750HV~
STPAHRSTPBHRSTPDHR--
EN 1.4301 äquiv.--STPASUSTPBSUSTPDSU-SPFBSU
EN 1.4037 äquiv.-Härtebehandlung: 50~55HRCSTPACSTPBCSTPDC--

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Distanzbolzen

Teilenummer-L-P-B 
STPAB10
SPFAB12
-
-
L20.03
L20.01

-

P6

-

B5
(flach)
(Stellschraube an der Spitze)

Generelle Informationen zu Distanzbolzen

Sortiment - Auflagebolzen - Distanzbolzen - Distanzbolzen mit flachem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde - Distanzbolzen mit Senkbohrung

 

Auswahldetails von Distanzbolzen

- Höhentoleranz: 0/+0.05 bis 0/+0.01
- Befestigungsmethode: Presspassung, Innengewinde, Außengewinde, Zentrierbund und Innengewinde, Montage mit Schraube
- Spitzenform: Projektil, Kugelförmig, flach, kopfseitiges Innengewinde
- Oberflächenbehandlung: brüniert, hartverchromt, unbehandelt
- Form: Auflagebolzen, Distanzbolzen, Auflagebolzen mit Bund
- Wärmebehandlung: wärmebehandelt, unbehandelt
- Werkstoff: Polyacetal (POM), Edelstahl, Stahl
- Erfüllte Normen: MISUMI-Auflagebolzen werden ähnlich DIN 6321 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Distanzbolzen

Distanzbolzen und Abstandsbolzen sind Distanzstücke und unverzichtbare Elemente im Maschinenbau. Sie dienen dazu, Bauteile auf Abstand zu halten oder in ihrer Position zu fixieren. Dabei kommt es vor allem auf Präzision an: Die Auflage- und Distanzbolzen müssen exakt gefertigt sein, um eine einwandfreie Funktion der Maschine sicherstellen zu können.
Ein typisches Anwendungsgebiet für Auflagebolzen ist die Positionierung von Werkstücken beim Fräsen oder Bohren. Hier sorgen sie dafür, dass das Material zuverlässig ausgerichtet und exakt positioniert wird - was wiederum präzise Ergebnisse ermöglicht.
Distanzbolzen hingegen werden oft eingesetzt, um Teile voneinander abzuheben oder einen bestimmten Abstand zwischen ihnen herzustellen. So können beispielsweise in elektrischen Anlagen Leiterplatten durch Distanzbolzen präzise positioniert werden, um eine sichere Montage und somit eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu gewährleisten.

 

Werkstoffe für Distanzbolzen

Distanzbolzen können in unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen Einfluss auf ihre Eigenschaften und Widerstandsfähigkeiten hat. Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleiß bei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.
MISUMI stellt Distanzbolzen aus den qualitativ hochwertigen Werkstoffen Polyacetal (POM), Edelstahl oder Stahl her.

 

Härte von Distanzbolzen

Die Härte eines Werkstoffs beschreibt dessen Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Druck, Reibung oder Abrasion. Die Härte ist ein wichtiger Indikator für Distanzbolzen.
Härte ist ein Maß für das Verschleißverhalten von Distanzbolzen - besonders harte Distanzbolzen können länger eingesetzt werden.
Üblicherweise wird die Härte eines Werkstoffs in Rockwell (Einheit z.B. [HR], [HRC]) oder in Vickers (Einheit [HV]) angegeben. Die entsprechenden Vorgaben und Prüfmethoden für die Härte geben die Normen DIN EN ISO 6508-1 bzw. die DIN EN ISO 6507 vor.
Typische Härten von MISUMI-Distanzbolzen nach einer Behandlung reichen von 45 bis 63 HRC.
Für Distanzbolzen muss man zwischen der Härtebehandlung und der Oberflächenhärte bzw. Oberflächenbehandlung unterscheiden.

 

Oberflächenbehandlungen für Distanzbolzen

Neben der Auswahl eines passenden Werkstoffs mit der optimalen Härte spielt die Oberflächenbehandlung bzw. Oberflächenhärte bei der Verschleißfestigkeit und den möglichen Einsatzbereichen eine wichtige Rolle. Durch die passende Oberflächenbehandlung (z.B. Brünierung) erhöht sich beispielsweise die Resistenz gegenüber Korrosion und sorgt dafür, dass die Distanzbolzen und Abstandsbolzen eine hohe Lebensdauer erreichen.
Für Anwendungen, bei denen ein hoher Verschleiß zu erwarten ist, ist es zu empfehlen einen hartverchromten Auflagebolzen zu wählen. Die Hartverchromung macht die Oberfläche der Distanzbolzen mit ca. ~750 HV besonders verschleißresistent.

 

Wärmebehandlungen für Distanzbolzen

Wärmebehandlungen von Distanzbolzen bzw. Abstandsbolzen sind ein wichtiger Bestandteil der Fertigungstechnik. Durch gezielte Erhitzung und Abkühlung können die mechanischen Eigenschaften der Bolzen verbessert werden, was sich positiv auf deren Verarbeitbarkeit und Haltbarkeit auswirkt.
Eine häufig angewendete Wärmebehandlung ist das sogenannte Härten. Hierbei wird der Werkstoff zunächst erhitzt, um ihn anschließend schnell abzukühlen. Dadurch entsteht eine höhere Festigkeit der Bolzen sowie eine gesteigerte Verschleißfestigkeit.
Die Festigkeit ist der Indikator, wie stark sich Aufnahmebolzen unter Beanspruchung verformen (z.B. dehnen oder komprimieren). Die wärmebehandelten Bolzen von MISUMI können eine wesentlich höhere Festigkeit aufweisen - gegenüber unbehandelten Bolzen.

 

Befestigungsmethoden von Distanzbolzen

- Presspassung: Der Distanzbolzen wird in eine genau tolerierte Öffnung eingepresst. Dafür ist eine exakte Bohrungstoleranz notwendig (z.B. ISO-Toleranz H7).
- Mit Außengewinde: Der Distanzbolzen wird in eine genau toleriertes Innengewinde eingeschraubt. Hierfür sind die Distanzbolzen häufig mit Schlüsselflächen für die Montage versehen. Dies erleichtert und verkürzt die Montage erheblich gegenüber einem Einpressen.
- Mit Innengewinde: Eine weitere Möglichkeit ist, den Auflagebolzen mit Innengewinde mithilfe einer Schraube zu montieren.

 

Auflage- und Distanzbolzen für Werkstückhalterungen einsetzen

Eine typische Aufgabe für Distanzbolzen ist das schnelle und sichere Fixieren von Werkstücken. Zum Beispiel: Ein Werkstück soll mithilfe einer Klemmvorrichtung sicher fixiert werden. Die Anwendung wird manuell bedient.

- Für den manuellen Betrieb arbeitet die Klemmvorrichtung mit einem praktischen Schnellspanner (mit Handgriff). Der Schnellspanner selbst wird mit den passenden Distanzhülsen auf der Arbeitsfläche angebracht. Sie dienen als Abstandshalter und sind für diese Anwendung optimal konfigurierbar.
- Zusätzlich werden Anschlagbolzen mit Dämpfern aus Polyurethankautschuk als Anschlagschutz eingesetzt. Sie können das Werkstück effektiv vor möglichen Beschädigungen schützen. Die Verwendung eines Anschlagbolzens mit Dämpfer bietet die zusätzlichen Vorteile, Vibrationen und Schwingungen zu reduzieren.
- Als Konterpart - wo das Werkstück aufliegt - werden Auflagestifte oder Aufnahmebolzen verwendet.
- Vor dem Fixieren der Werkstücke, werden die Anschlagbolzen und die Auflagestifte bzw. Abstand-Bolzen exakt eingestellt.

Anwendungsbeispiele für Distanzbolzen

Anwendungsbeispiel - Distanzbolzen mit flachem-Kopf- Distanzbolzen mit Werstückträger

Anwendungsbeispiel: Auflagebolzen mit Zapfen und flachem Kopf 

(1) Auflagebolzen mit Zapfen (2), Distanzbolzen mit flachem Kopf

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit flachem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde

Anwendungsbeispiel: Auflagebolzen mit Bund (Höheneinstellungsstift)

(1) Auflagebolzen mit Gewinde (2) Trägerplatte, (3) Werkstück

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit rundem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde - Distanzbolzen mit Abstandshalter

Anwendungsbeispiel:Auflagebolzen mit Abstandshalter

(1) Auflagebolzen, (2) Abstandshalter mit Innengewinde, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit Halterung für Distanzbolzen

Anwendungsbeispiel: Distanzbolzen mit Halterung

(1) Distanzbolzen mit Stellschraube, (2) Distanzbolzen mit Innengewinde, (3/4) Halter für Auflagebolzen, (5) Werkstück, (6) Werstückträger, (7) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPFBSU12-L[30-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]
SPFBSU15-L[40-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]
SPFBSU20-L[45-80/0.01]-P[10,​12]-B[5-15/0.5]
SPFBSU25-L[50-80/0.01]-P[12,​16]-B[5-19/0.5]
SPFBSU30-L[65-80/0.01]-P[16,​20]-B[5-23/0.5]
STPBB6-L[10-50/0.01]
STPBB8-L[10-50/0.01]
STPBB10-L[20-80/0.01]
STPBB12-L[20-80/0.01]
STPBB15-L[20-80/0.01]
STPBB20-L[20-80/0.01]
STPBC6-L[10-50/0.01]
STPBC8-L[10-50/0.01]
STPBC10-L[20-80/0.01]
STPBC12-L[20-80/0.01]
STPBC15-L[20-80/0.01]
STPBC20-L[20-80/0.01]
STPBHB6-L[10-50/0.01]
STPBHB8-L[10-50/0.01]
STPBHB10-L[20-80/0.01]
STPBHB12-L[20-80/0.01]
STPBHB15-L[20-80/0.01]
STPBHB20-L[20-80/0.01]
STPBHR6-L[10-50/0.01]
STPBHR8-L[10-50/0.01]
STPBHR10-L[20-80/0.01]
STPBHR12-L[20-80/0.01]
STPBHR15-L[20-80/0.01]
STPBHR20-L[20-80/0.01]
STPBR6-L[10-50/0.01]
STPBR8-L[10-50/0.01]
STPBR10-L[20-80/0.01]
STPBR12-L[20-80/0.01]
STPBR15-L[20-80/0.01]
STPBR20-L[20-80/0.01]
STPBSU6-L[10-50/0.01]
STPBSU8-L[10-50/0.01]
STPBSU10-L[20-80/0.01]
STPBSU12-L[20-80/0.01]
STPBSU15-L[20-80/0.01]
STPBSU20-L[20-80/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenform Werkstoff Oberflächenbehandlung
(Ø)
Wärmebehandlung Härte Aussen - D
(mm)
1 12 Arbeitstage 10Spitze mit StellschraubeRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided12
1 12 Arbeitstage 10Spitze mit StellschraubeRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided15
1 12 Arbeitstage 10Spitze mit StellschraubeRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided20
1 12 Arbeitstage 10Spitze mit StellschraubeRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided25
1 12 Arbeitstage 10Spitze mit StellschraubeRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided30
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided6
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided8
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided10
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided12
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided15
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungNicht im LieferumfangNot Provided20
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC6
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC8
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC10
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC12
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC15
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC20
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC6
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC8
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC10
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC12
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC15
1 10 Arbeitstage 10flachStahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC20
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~6
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~8
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~10
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~12
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~15
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 45 ~ 50HRC, Plating Hardness: 750HV ~20
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertPlating Hardness: 750HV ~6
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertPlating Hardness: 750HV ~8
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertPlating Hardness: 750HV ~10
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertPlating Hardness: 750HV ~12
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertPlating Hardness: 750HV ~15
1 10 Arbeitstage 10flachStahlHartverchromtMitgeliefertPlating Hardness: 750HV ~20
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided6
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided8
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided10
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided12
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided15
1 10 Arbeitstage 10flachRostfreier StahlNicht im LieferumfangNicht im LieferumfangNot Provided20

Loading...

  1. 1

Preisliste

DStückpreis GewindeStückpreis GewindebohrungStückpreis Gewinde mit Führung

STPAB

STPAR

STPAHB

STPAHR

STPASU

STPAC

STPBB

STPBR

STPBHB

STPBHR

STPBSU

STPBC

STPDB

STPDR

STPDHB

STPDHR

STPDSU

STPDC
6                  
8                  
10                  
12                  
15                  
20                  
Zurück zur Kategorie Auflagebolzen / Distanzbolzen

 

Technische Zeichnung von Distanzbolzen

Technische Zeichnung - Distanzbolzen - Auflagebolzen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Auflagestifte/Flach/Rund/Flach/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige Mit Gewinde, mit Innengewinde
Empfohlenes Anzugsmoment (Referenz)
M (Regelgewinde)Anzugsmoment
N•cm
M398
M4225
M5461
M6784
M81911
M103783
M126605
M1616366
M2032928
Das Anzugsmoment (Referenzwert) für gehärtete Artikel ist Festigkeitsklasse 8.8. (Siehe technische Daten auf >> S. 2297.). Nicht bei Verwendung von Sperrmaterialien oder Sperrscheiben.

■Flach
TeilenummerL
0.01mm-Schritte
M (Regelgewinde)dM3 (Regelgewinde)FW
AusführungD
Mit Gewinde
STPAB
STPAR
STPAHB
STPAHR
STPASU
STPAC
mit Gewinde
STPBB
STPBR
STPBHB
STPBHR
STPBSU
STPBC
Führung
STPDB
STPDR
STPDHB
STPDHR
STPDSU
STPDC
610.00~50.00M33M31.558
8M55M527
1020.00~80.006M638
128M841010
15M810M10513
2012M1217

■ Stellschraube mit Spitze
TeilenummerL
0.01mm-Schritte
P auswählenB
0.5mm-Schritte
dFM1 (RegelgewindeWAM2 (RegelgewindeN (Regelgewinde)Stückpreis Stellschraube an der Spitze
AusführungDMit Gewindemit Gewinde

SPFAB

SPFASU

SPFBB

SPFBSU
Mit Gewinde
SPFAB
mit Gewinde
SPFBSU
1220,00 (30,00)~80,0064.0~6.084M8101010M5M3 -- 
1520,00 (40,00)~80,0085.0~10.0105M10131015M8M4 -- 
2025,00 (45,00)~80,0010 125.0~15.0125M12171020M8M4 -- 
2530,00 (50,00)~80,0012 165.0~19.0165M16201224M10M4 -- 
3035,00 (65,00)~80,0016 205.0~23.0206M20241828M16M4 -- 
Maß L in ( ) für Gewindebohrung.

Anwendungsbeispiel

Auflagestifte/Flach/Rund/Flach/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Auflagestifte/Flach/Rund/Flach/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Auflagestifte/Flach/Rund/Flach/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
WerkstoffOberflächenbehandlungHärteflachStellschraube
Mit Gewindemit GewindeGewinde mit VorbohrungMit Gewindemit Gewinde
EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert-STPABSTPBBSTPDBSPFAB-
EN 1.1191 äquiv.hartverchromtOberflächenhärte: 750HV~STPARSTPBRSTPDR--
EN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniertHärtebehandlung: 45–50HRCSTPAHBSTPBHBSTPDHB--
EN 1.1191 äquiv.hartverchromtHärtebehandlung: 45 ~ 50HRC
Oberflächenhärte: 750HV~
STPAHRSTPBHRSTPDHR--
EN 1.4301 äquiv.--STPASUSTPBSUSTPDSU-SPFBSU
EN 1.4037 äquiv.-Härtebehandlung: 50~55HRCSTPACSTPBCSTPDC--

Spezifikationen

Teilenummer-L-P-B 
STPAB10
SPFAB12
-
-
L20.03
L20.01

-

P6

-

B5
(flach)
(Stellschraube an der Spitze)
Auflagestifte/Flach/Rund/Flach/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige Mit Gewinde, mit Innengewinde
Empfohlenes Anzugsmoment (Referenz)
M (Regelgewinde)Anzugsmoment
N•cm
M398
M4225
M5461
M6784
M81911
M103783
M126605
M1616366
M2032928
Das Anzugsmoment (Referenzwert) für gehärtete Artikel ist Festigkeitsklasse 8.8. (Siehe technische Daten auf >> S. 2297.). Nicht bei Verwendung von Sperrmaterialien oder Sperrscheiben.

■Flach
TeilenummerL
0.01mm-Schritte
M (Regelgewinde)dM3 (Regelgewinde)FW
AusführungD
Mit Gewinde
STPAB
STPAR
STPAHB
STPAHR
STPASU
STPAC
mit Gewinde
STPBB
STPBR
STPBHB
STPBHR
STPBSU
STPBC
Führung
STPDB
STPDR
STPDHB
STPDHR
STPDSU
STPDC
610.00~50.00M33M31.558
8M55M527
1020.00~80.006M638
128M841010
15M810M10513
2012M1217

■ Stellschraube mit Spitze
TeilenummerL
0.01mm-Schritte
P auswählenB
0.5mm-Schritte
dFM1 (RegelgewindeWAM2 (RegelgewindeN (Regelgewinde)Stückpreis Stellschraube an der Spitze
AusführungDMit Gewindemit Gewinde

SPFAB

SPFASU

SPFBB

SPFBSU
Mit Gewinde
SPFAB
mit Gewinde
SPFBSU
1220,00 (30,00)~80,0064.0~6.084M8101010M5M3 -- 
1520,00 (40,00)~80,0085.0~10.0105M10131015M8M4 -- 
2025,00 (45,00)~80,0010 125.0~15.0125M12171020M8M4 -- 
2530,00 (50,00)~80,0012 165.0~19.0165M16201224M10M4 -- 
3035,00 (65,00)~80,0016 205.0~23.0206M20241828M16M4 -- 
Maß L in ( ) für Gewindebohrung.

Grundlegende Informationen

Form Auflagebolzen, Distanzbolzen Höhentoleranz 0/+0.05 Befestigungsmethode Innengewinde

Ergänzungsartikel

Technischer Support