[Präzision] Wartungsteile für Koordinatentische / Mikrometerschraube (Hub ±3.25mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Wartungsteile für Koordinatentische/Mikrometerschraube (Hub ±3.25mm):Verwandte bildanzeige
Werkstoff Spindel: JIS-SKS (TS für Kaltumformung), Handgriff: Automatenstahl, Mutter/Gewinde: Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Zubehör: Spezialschlüssel (nur Ausführung mit Mutter)

Spezifikationen

Teilenummer
MCLN3

TeilenummerHub (mm)Kleinste Skaleneinteilung (mm)Hubweg pro Umdrehung (mm)Gewicht (kg)
(Ausführung)Nr.
MCLN1±3.250.010.50.01
2±3.250.010.50.03
3±3.250.010.50.01
4±3.250.0050.250.03

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCLN1
MCLN2
MCLN3
MCLN4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage-Ø
(φ)
Spitzen-Ø
(φ)
Montagegewinde Min. Skalenteilung (Standard, Regelgewinde) Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)

71.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.5Not Provided0.010.5

65.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109.56.35Not Provided0.010.5

76.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.5M6X0.50.010.5

74.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109.56.35Not Provided0.0050.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mikrometerschrauben Hub (Standard, Grob)(mm) ±3.25

Ergänzungsartikel

Technischer Support