Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | ||||||||
Satz | Nur Verbinder | Nur Flansch | Flansch | Verbindungsstück | |||||||
Standard | Zweiteilig | Schlüsselflächen | L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | Standard | Zweiteilig | Schlüsselflächen | ||||
FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 Äquiv. | 40HRC~ | Abschnitt aus 45 HRC Induktionsgehärtet | Schwarz brüniert |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 Äquiv. | 45HRC~ | - | |
FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 Äquiv. | 40HRC~ | Schwarz brüniert | |
FJUAS | - | FJUCS | FJUNS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 Äquiv. | 45HRC~ | - |
Teilenummer | - | L |
FJCNL10 | - | 50 |
Teilenummer |
FJA10 FJUB-H12 |
Teilenummer | Montageflansche | |||||||||||||||||||||
Standard | Platzsparend | |||||||||||||||||||||
Ausführung | M | A | D1 | D2 | t | F | Teilkreis-Ø | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | Teilkreis-Ø | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJA FJAS Standard platzsparend FJUA FJUAS Geteilt Standard FJB FJBS Geteilt platzsparend FJUB Schlüsselflächen Standard FJC FJCS Schlüsselflächen platzsparend FJUC FJCUS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teilenummer | Zylinderanschlussstück | ||||||||||||||||||
Standard | Platzsparend | ||||||||||||||||||
(Ausführung) | M | MxSteigung | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxSteigung | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJA FJAS Standard platzsparend FJUA FJUAS Geteilt Standard FJB FJBS Geteilt platzsparend FJUB Schlüsselflächen Standard FJC FJCS Schlüsselflächen platzsparend FJUC FJCUS | 3 | 3x0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10x1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12x1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14x1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16x1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18x1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20x1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24x1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24x1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26x1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26x1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30x1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36x1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 |
Teilenummer | L | Gemäß Standard | |||||
(Ausführung) | M | Vorgefertigt | Konfigurierbar (1mm-Schritte) | FJCN | FJCNS | FJCNL | FJCNSL |
L vorgefertigt FJCN FJCNS Maß L konfigurierbar FJCNL FJCNSL | 3 | 15 | - | ● | ● | - | - |
4 | 15 | ● | ● | - | - | ||
5 | 20 | ● | ● | - | - | ||
6 | 20 | ● | ● | - | - | ||
8 | 25 | 30~60 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 40~80 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 45 | 50~100 | ● | ● | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 55 | 60~100 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
26 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
30 | 65 | ● | ● | ● | - | ||
36 | 65 | ● | - | - | - |
Teilenummer | Gemäß Standard | ||||||
(Ausführung) | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H Zweiteilig FJB-H FJBS-H Schlüsselflächen FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | - | - | - |
Teilenummer | Gemäß Standard | ||
(Ausführung) | M | FJUN | FJUNS |
FJUN FJUNS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
14 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
18 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● | |
24 | ● | ● | |
26 | ● | ● | |
30 | ● | ● |
Teilenummer | Gemäß Standard | ||||||
(Ausführung) | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H Zweiteilig FJUB-H FJUBS-H Schlüsselflächen FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJAS3 |
FJAS3-AWC |
FJAS4 |
FJAS4-AWC |
FJAS5 |
FJAS5-AWC |
FJAS6 |
FJAS6-AWC |
FJAS8 |
FJAS8-AWC |
FJUAS5 |
FJUAS6 |
FJUAS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Zylinderseite) | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montageflansch | Montagemethode (aktive Seite) | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Bolzen) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Ausführung | Optionen | Zubehör | Oberflächenbehandlung | Gewindelänge F (mm) | Länge L (mm) | Anschlussgewinde Nenn-Ø M (mm) | Anschlussgewinde Nenn-Ø p (mm) | Oberflächenbehandlung | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M3 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
46.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M3 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
36.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M4 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
46.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M4 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M5 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
49.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M5 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M6 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
49.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M6 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M8 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
39.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M8 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
35.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M5 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
35.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M6 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - | |
38.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M8 | - | [Runde Form] Standardausführung | hexagonal, Innegewinde | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv. | 0.5 | - | - | - | Black Oxide Coating | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung (Bauart) | mit Flansch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Montageflansch
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
Ausführung
Optionen
Zubehör
Gewindelänge F(mm)
Länge L(mm)
Anschlussgewinde Nenn-Ø M(mm)
Anschlussgewinde Nenn-Ø p(mm)
Oberflächenbehandlung
Maß L(mm)
Ausführung
Ausführung (Zylinderseite)
Montagemethode (aktive Seite)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften