• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteckkupplungen / Set / Flanschmontage / Mit Gewinde (Teilenummern - CAD Download)

AusführungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
SatzNur VerbinderNur FlanschFlanschVerbindungsstück
StandardZweiteiligSchlüsselflächenL vorgefertigtMaß L konfigurierbarStandardZweiteiligSchlüsselflächen
FJAFJBFJCFJCNFJCNLFJA-HFJB-HFJC-HEN 1.1191 Äquiv.40HRC~Kupplungssets/Flanschmontage/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige Abschnitt aus 45 HRC
Induktionsgehärtet
Schwarz brüniert
FJASFJBSFJCSFJCNSFJCNSLFJAS-HFJBS-HFJCS-HEN 1.4037 Äquiv.45HRC~-
FJUAFJUBFJUCFJUN-FJUA-HFJUB-HFJUC-HEN 1.1191 Äquiv.40HRC~Schwarz brüniert
FJUAS-FJUCSFJUNS-FJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HEN 1.4037 Äquiv.45HRC~-

Spezifikationen

• Nur Verbinder L konfigurierbar
Teilenummer-L
FJCNL10-50

• Andere als die gezeigten
Teilenummer
FJA10
FJUB-H12
■Set Montageflansche
TeilenummerMontageflansche
StandardPlatzsparend
AusführungMAD1D2tFTeilkreis-Ødd1H1EGAD1D2tFTeilkreis-Ødd1H1E
Standard Standard
FJA FJAS
Standard platzsparend
FJUA FJUAS

Geteilt Standard
FJB FJBS
Geteilt platzsparend
FJUB

Schlüsselflächen Standard
FJC FJCS
Schlüsselflächen platzsparend
FJUC FJCUS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
147036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
189046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361020581014848
24116665316328614201278868052421224641014854
26116665316328614201278868052421224641014854
3013474591840104182618801049062521632741014864
361347459184010418261880104----------

■Set Zylinderverbinder
TeilenummerZylinderanschlussstück
StandardPlatzsparend
(Ausführung)MMxSteigungLDHTWL1SRMxSteigungLDHTWL1SR
Standard Standard
FJA FJAS
Standard platzsparend
FJUA FJUAS

Geteilt Standard
FJB FJBS
Geteilt platzsparend
FJUB

Schlüsselflächen Standard
FJC FJCS
Schlüsselflächen platzsparend
FJUC FJCUS
33x0.56151217510640---------
44x0.78151217510640---------
55x0.8102014196128505x0.810171216510650
66x1.0122014196128506x1.012201216510650
88x1.251425162381410608x1.2514231622513860
1010x1.2515252027817106010x1.2515251622513860
1212x1.251835253410221210012x1.25182922305.51910100
1414x1.52135253410221210014x1.5213322305.51910100
1616x1.52445324312271510016x1.52437283682112100
1818x1.52745324312271510018x1.52741283682112100
2020x1.53055405215321820020x1.530463242102615200
2222x1.53355405215321820022x1.533503242102615200
2424x1.53660496216412320024x1.536553848123216200
2626x1.53960496216412320026x1.539603848123216200
3030x1.54365546918462425030x1.543654858163618250
3636x1.54565546918482425030x1.543654858163618250

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerLGemäß Standard
(Ausführung)MVorgefertigtKonfigurierbar (1mm-Schritte)FJCNFJCNSFJCNLFJCNSL
L vorgefertigt
FJCN
FJCNS

Maß L konfigurierbar
FJCNL
FJCNSL
315---
415--
520--
620--
82530~60
1025
123540~80
1435
164550~100
1845
205560~100
2255
2460-
2660-
3065-
3665---

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerGemäß Standard
(Ausführung)MFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Standard
FJA-H
FJAS-H

Zweiteilig
FJB-H
FJBS-H

Schlüsselflächen
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
36---

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerGemäß Standard
(Ausführung)MFJUNFJUNS
FJUN
FJUNS
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

■Nur Flansch (Siehe Größentabelle für detaillierte Größen.)
TeilenummerGemäß Standard
(Ausführung)MFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Standard
FJUA-H
FJUAS-H

Zweiteilig
FJUB-H
FJUBS-H

Schlüsselflächen
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

Optionen

Kupplungssets/Flanschmontage/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJAS10-AWC
FJBS10
FJCS10
FJUAS10
FJUCS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Zylinderseite) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Montageflansch Montagemethode (aktive Seite) Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Bolzen) [U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Ausführung Optionen Zubehör Oberflächenbehandlung Gewindelänge F
(mm)
Länge L
(mm)
Anschlussgewinde Nenn-Ø M
(mm)
Anschlussgewinde Nenn-Ø p
(mm)
Oberflächenbehandlung Maß L
(mm)

40.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10rund, Innengewinde[M10 bis M18] M10-[Runde Form] Standardausführunghexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.0.5---Black Oxide Coating------

38.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Innengewinde[M10 bis M18] M10--hexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.0.5---Black Oxide Coating------

30.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10rund, Innengewinde[M10 bis M18] M10-Schlüsselflächenhexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.0.5---Black Oxide Coating------

38.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Innengewinde[M10 bis M18] M10-[Runde Form] Standardausführunghexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.0.5---Black Oxide Coating------

39.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10rund, Innengewinde[M10 bis M18] M10-Schlüsselflächenhexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.0.5---Black Oxide Coating------

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kupplungssets/Flanschmontage/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) mit Flansch

Ergänzungsartikel

Technischer Support