[NAAMS] 6-Wege-Positionierstift mit kleinem Kopf

[NAAMS] 6-Wege-Positionierstift mit kleinem Kopf
· Form: Mit Ansatzkuppe
· Ausführung: Konfigurierbare Gewinde- und Kopfgröße A
· Schaft-Ausführung: Standard-/Schraubmontage

(i)Hinweis

  • Für NAAMS Stifte aus EN 1.3343 Equiv. Material beträgt die Toleranz des Abstands vom Zentrum zur Planfläche für den 10 mm-Stiftkopf 0/-0,05. Vor Wechsel: 10 mm 0/-0,03 → Nach Wechsel: 10 mm 0/-0,05
  • Mit Wirkung zum 1.10.2023 wird die NAAMS TiN Positionierstift-Oberflächenbehandlung durch Rainbow DLC ersetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel


*Hinweis 1: M2-Stifte werden mit einem gezogenen Schaft durchgehärtet.

 

Kopfspitze
Auswahl der Spitzenform
A
Form
Kugel[NAAMS] Positionierstift A und D mit konfigurierbarem kleinen Kopf: Zugehöriges Bild
B
Form
Halbkugel[NAAMS] Positionierstift A und D mit konfigurierbarem kleinen Kopf: Zugehöriges Bild
C
Form
halbrund[NAAMS] Positionierstift A und D mit konfigurierbarem kleinen Kopf: Zugehöriges Bild
*Die Abstandsnutabmessung ist ein Referenzwert.**Wenn H≥20 mm, wird die Tiefe von zwei Flächen
7 mm und Dicke des 5-mm-Flansches ist
eine Referenzdimension.
 
 
Ausführung[ M ] WerkstoffWärmebehandlungOberflächeZzgl. Anmerkungen
APFHS
EN 1.6523 Equiv.

Aufgekohlt 58 to 62 Rc~
(Tiefe 0,5–0,7) nach dem Schleifen

P für kein Finish
T für TiN (Titan-Nitrid-Beschichtung)
R für Rainbow DLC Beschichtung

G – Ground (Masse)

M2APFHS
EN 1.3343 Equiv.

Durch gehärteten Stahl 58–65 HRC
(mit gezogenem Schaft >35 HRC)

P für kein Finish
R für Rainbow DLC Beschichtung

G – Ground (Masse)

 

Spezifikationen
Teilenummer
          
Ausführung Beschichtung Spitzenform D Kopf Durchmesser. A H T
APFHS P AD8.55A42H16.6T32.12
APFHS R AD15.23A73H23.5T26.05
M2APFHS R BD6.35A50.4H20.3T40.25
M2APFHS P CD15.06A63.5H23.6T46.63

Konfigurierbare NAAMS (6-Wege)
 
AusführungBeschichtungSpitzenformøD (0,01 mm Schritte)Gewindelänge A (0,1 mm Schritte)øH
(0,1 mm Schritte)
T
(0,01 mm Schritte)
T≤A-4
B RadC Rad
Dm.Tol. h6
APFHS (rund)
M2APFHS (rund)
  
P – Einfarbig
T – TiN
(nicht verfügbar für M2-Stifte)
R – Rainbow DLC
A

B

C
5,00 to 6,99+0,000
-0,009
13 to 6013,0 to 24,0
H≥D+8
9 to 561.0A
C=Dx3,0 (O≤16)

B
C=Dx1,5 (O≤16)

C
C=Dx0,5
7,00 to 7,9913 to 709 to 66
8,00 to 8,9913 to 809 to 76
9,00 to 9,9913 to 909 to 86
10,00 to 15,99+0,000
-0,011
13 to 1009 to 962.0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APFHSPA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSPB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSPC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitzenart im Einsatzführungsbereich Oberflächenbehandlung Werkstoff A
(mm)
Abmessung D
(mm)
Abmessung T
(mm)
Abmessung H
(mm)
1 12 Arbeitstage ProjektilEinfarbigEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 Arbeitstage Halb-ProjektilEinfarbigEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 Arbeitstage Rund REinfarbigEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 Arbeitstage ProjektilRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 Arbeitstage Halb-ProjektilRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 Arbeitstage Rund RRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 Arbeitstage ProjektilEinfarbigEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 Arbeitstage Halb-ProjektilEinfarbigEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 Arbeitstage Rund REinfarbigEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 Arbeitstage ProjektilRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 Arbeitstage Halb-ProjektilRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 Arbeitstage Rund RRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24

Loading...

  1. 1
Kennzeichnung Teilenummer

Grundlegende Informationen

Schaftform Schraubmontage Kopf konfigurierbar Führungsbereich und Kopf konfigurierbar Standardausführung Mit Bund

Ergänzungsartikel

Technischer Support