Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Typ | Betriebstemperatur |
PVC-Platte | -30 bis 60°C |
Teileausführung | — | A | — | B | — | T |
PVC | — | 955 | — | 825 | — | 5 |
Teileausführung | — | A | — | B | — | T | — | F | — | G | — | Nenndurchmesser |
PVC6HT | — | 800 | — | 400 | — | 3 | — | F375 | — | G350 | — | N5 |
Modell | 1 mm-Schritte | Auswahl T | |
Typ | A | B | |
PVC–N PVCB–N | 20–2000 | 20–1000 | 3, 5, 8, 10 |
Modell | 1 mm-Schritte | Auswahl | 1 mm-Schritte | Auswahl des Nenndurchmesser | ||||||||
Typ | Bohrungsanzahl | A | B | T | F | G | N (Durchgangsloch) | P (Senkloch) | Q (Schlüsselloch) | |||
PVC PVCB | 2HT 4HT 6HT 8HT | 20–2000 | 20–1000 | 3 | 9–1991 (Typ 2HT / 4HT) 9–996 (Typ 6HT / 8HT) | 5–895 (Typ 2HT) 9–891 (Typ 4HT/6HT) 9–445 (Typ 8HT) | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 | |||
5 8 10 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klasse | Farbe | Bohrungsbearbeitung | Plattendicke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Q (mm) | P (mm) | F (mm) | N (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Transparent | 2H | 3 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | - | 6 ~ 1991.5 | 3 ~ 8 | 5 ~ 995 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Transparent | 2H | 3 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 1991.5 | - | 5 ~ 995 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Transparent | 2H | 3 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | 5 ~ 8 | - | 6 ~ 1991.5 | - | 5 ~ 995 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Rauchbraun | 2H | 3 ~ 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | - | 6 ~ 1991.5 | 3 ~ 8 | 6 ~ 995 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Rauchbraun | 2H | 3 ~ 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 1991.5 | - | 6 ~ 995 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Rauchbraun | 2H | 3 ~ 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | 5 ~ 8 | - | 6 ~ 1991.5 | - | 6 ~ 995 | ||
1 | 7 Arbeitstage | - | Antistatisch | Rauchbraun | 2H | 3 ~ 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | - | 6 ~ 1991 | 3 ~ 10 | 6 ~ 991.5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | - | Antistatisch | Rauchbraun | 2H | 3 ~ 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1991 | - | 6 ~ 991.5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | - | Antistatisch | Rauchbraun | 2H | 3 ~ 5 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | 5 ~ 8 | - | 6 ~ 1991 | - | 6 ~ 991.5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | - | Antistatisch | Transparent | 2H | 3 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | - | 6 ~ 1991 | 3 ~ 8 | 6 ~ 991.5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | - | Antistatisch | Transparent | 2H | 3 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 1991 | - | 6 ~ 991.5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | - | Antistatisch | Transparent | 2H | 3 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 2000 | 5 ~ 8 | - | 6 ~ 1991 | - | 6 ~ 991.5 |
Loading...
Werkstoff | Vinylchlorid (PVC) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klasse
Farbe
Plattendicke(mm)
Breite(mm)
Länge(m)
Q(mm)
P(mm)
F(mm)
N(mm)
G(mm)
Ausführung
Bohrungsbearbeitung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften