Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / NKXRN20 / rostfreier Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / NKXRN20 / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 17 - 30 mm / [Außendurchmesser] 26 - 42 mm / [Breite] 25 - 30 mm


Bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager von MISUMI sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager liegt zwischen 17 und 30 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 42 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 25 und 30 mm. Unsere Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: offen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKXRN20

■Empfohlener Einbau
WelleGehäuse
k5K6
Werkstoff EN 1.3505 Equiv.
Abdeckung (Nur mit Abdeckung)
Lager: JIS B 1514 Klasse 0

Spezifikationen

Teilenummer
NKXRN20
NKXRZN15
TeilenummerDLTr
(Mindest)
D1D2einradialaxialZulässige Drehzahl
U/min
(zur Information)
Relative Abmessungen
Grunddynamik
Tragzahl
Cr (dynamisch) kN
Grundlegende Statik
Tragzahl
Co r (statisch) kN
Grunddynamik
Tragzahl
Ca (dynamisch) kN
Grundlegende Statik
Tragzahl
Cp a (statisch) kN
Ds
(Mindest)
R
(maximal)
Typd
NKXRN
(Offen)

NKXRZN
(Mit Abdeckung)
15242390.3296.523.78.210.212.226.82800250.3
17262530825.710.414.412.729250027
203030103510.530.716.427.120.246.5210032
3042110.6479.542.722.339.527.872.51500440.6
35471252947.720363187140049
40523213601055.725.952.543121120056
45581465960.527.65945.5135110061
50623571.51065.527.96248.5150100066
kgf = N × 0,101972
TeilenummerGewicht
(G)
(zur Information)
TypdNKXRNNKXRZN
NKXRN
(Offen)

NKXRZN
(Mit Abdeckung)
1552
1750
2090
30162
35184
40226
45267
50329

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NKXRN20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Nadelkugellager mit Axialkugellager Lastrichtung Radial ID d(mm) 20
Aussen - D(mm) 30 Breite B (oder T)(mm) 30 Innerer/äußerer Ring, Material EN 1.4301 Äquiv.
Präzision (JIS) Klasse 0 Spezifikationen Standard Lagerkugeln, Material EN 1.4301 Äquiv.
Zulässige Drehzahl(1/min) 2100 Tragzahl Cr (dynamisch)(N) 16400 Tragzahl Cor (statisch)(N) 27100
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)(N) 20200 Tragzahl, statische Bewertung (Coa)(N) 46,500 Dichtungsstruktur Offene Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Axial-Radial-Nadellager / NKXRN20 / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist NKXRN20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKXRN20.

Technischer Support