Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Verkauf in Kisten verfügbar
1-Packung | 100-Stück Packung |
Modell | Packung Produkt Menge/Karton | Kiste Produkt Menge/Karton |
F0.08-3 | 100 Stück | 1000 Stück |
F0.08-V3.5 | ||
F0.3-3 | ||
F1.25-M3 | ||
F1.25-3 | ||
F1.25-V3.5 | ||
F1.25-L3.5 | ||
F1.25-3.5 | ||
F1.25-C3.5 | ||
F1.25-4 | ||
F1.25-5 | ||
F2-3 | ||
F2-S3.5 | ||
F2-3.5 | ||
F2-4 | ||
F2-5 | ||
F5.5-4 | 500 Stück | |
F5.5-5 | ||
F5.5-6 |
Modell | Packung Produkt Menge/Karton | Kiste Produkt Menge/Karton |
1.25-C3.5 A-BOX | nicht geklärt | 1000 Stück |
1-Packung | 100-Stück Packung |
Modell | Außenmaße (Einheit: mm) | Kompatible Elektrische Anschlussleitung Maße | Gewicht (g) | Kompatibles Handwerkzeug | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Einzelner Draht (mm) | Litzendraht (mm2) | AWG | |||
F0.08-3 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4 | 2.3 | 0.45 | 0.8 | — | 0.08 | 28 | 0.344 | DS031 |
F0.08-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 7.7 | 0.406 | ||||||||
F0.3-3 | 3.2 | 5.2 | 13.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.65 | 0.32 to 0.6 | 0.1 to 0.3 | 26 to 24 | 0.282 | |
F1.25-M3 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | 22 to 16 | 0.464 | DS031 NH-1 |
F1.25-3 | 3.2 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | 0.476 | ||||||||
F1.25-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 6.3 | 0.511 | ||||||||
F1.25-L3.5 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 6.5 | 0.525 | ||||||||
F1.25-3.5 | 3.7 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | 0.449 | ||||||||
F1.25-C3.5 | 3.7 | 6.0 | 12.8 | 4.5 | 0.430 | ||||||||
F1.25-4 | 4.3 | 7.0 | 16.2 | 6.5 | 0.569 | ||||||||
F1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 16.8 | 7.0 | 0.583 | ||||||||
F2-3 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | 16 to 14 | 0.546 | NH-1 214 A |
F2-S3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 6.5 | 0.622 | ||||||||
F2-3.5 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 6.0 | 0.645 | ||||||||
F2-4 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 7.2 | 0.680 | ||||||||
F2-5 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 8.5 | 0.807 | ||||||||
F5.5-4 | 4.3 | 8.5 | 18 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | 12 to 10 | 1.387 | |
F5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 19 | 8.5 | 1.435 | ||||||||
F5.5-6 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 10.5 | 1.905 |
Modell | Außenmaße (Einheit: mm) | Kompatible Elektrische Anschlussleitung Maße | Gewicht (g) | Kompatibles Handwerkzeug | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Einzelner Draht (mm) | Litzendraht (mm2) | AWG | |||
1.25-C3.5 A-BOX | 3.7 | 5.6 | 15.8 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | 22 to 16 | 0.517 | NH-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Anzahl der Stücke pro Packung (Stk.) | Menge der verpackten Waren (Stk.) | Terminal Modell Klassifizieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.39 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.6 | 15.8 | 22 ~ 16 | - | 1000 | F-Modell | |
4.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | F-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | F-Modell | |
4.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 28 | 100 | - | M-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 28 | - | 1000 | M-Modell | |
5.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | M-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | F-Modell | |
5.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 6 | 14.2 | 22 ~ 16 | 100 | - | F-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 6 | 14.2 | 22 ~ 16 | - | 1000 | M-Modell | |
4.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 6 | 14.2 | 22 ~ 16 | 100 | - | M-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 6 | 14.2 | 22 ~ 16 | - | 1000 | F-Modell | |
5.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 7 | 16.2 | 22 ~ 16 | 100 | - | F-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 7 | 16.2 | 22 ~ 16 | - | 1000 | F-Modell | |
6.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 8 | 16.8 | 22 ~ 16 | 100 | - | M-Modell | |
54.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 8 | 16.8 | 22 ~ 16 | - | 1000 | M-Modell | |
5.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 6.6 | 12.8 | 22 ~ 16 | 100 | - | F-Modell | |
47.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 6.6 | 12.8 | 22 ~ 16 | - | 1000 | M-Modell | |
4.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 22 ~ 16 | 100 | - | M-Modell | |
49.89 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 22 ~ 16 | - | 1000 | M-Modell | |
4.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 22 ~ 16 | 100 | - | M-Modell | |
49.31 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 22 ~ 16 | - | 1000 | M-Modell | |
4.97 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 22 ~ 16 | 100 | - | F-Modell | |
49.77 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 22 ~ 16 | - | 1000 | F-Modell | |
5.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 16 ~ 14 | 100 | - | F-Modell | |
57.95 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 16 ~ 14 | - | 1000 | F-Modell | |
6.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 16 ~ 14 | 100 | - | F-Modell | |
55.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 16 ~ 14 | - | 1000 | F-Modell | |
6.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 16 ~ 14 | 100 | - | M-Modell | |
55.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 16 ~ 14 | - | 1000 | M-Modell | |
6.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 16 ~ 14 | 100 | - | F-Modell | |
55.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 16 ~ 14 | - | 1000 | F-Modell | |
5.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 16 ~ 14 | 100 | - | M-Modell | |
58.68 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 16 ~ 14 | - | 1000 | M-Modell | |
11.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 8.5 | 18 | 12 ~ 10 | 100 | - | M-Modell | |
53.32 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 8.5 | 18 | 12 ~ 10 | - | 500 | M-Modell | |
11.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 9 | 19 | 12 ~ 10 | 100 | - | F-Modell | |
53.32 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 9 | 19 | 12 ~ 10 | - | 500 | F-Modell | |
14.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 12 ~ 10 | 100 | - | M-Modell | |
66.21 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 12 ~ 10 | - | 500 | M-Modell |
Loading...
Eigenschaften
Zulässiger Strom
Verwendete Drahtmaße | Klemme Nominale Anzahl | Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelner Draht | Litzendraht | AWG | Mit Gummi-Vinyl-isoliertem Draht | Kabel | ||
Einzelner Draht | Litzendraht | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | - | - | - |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0.75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | - |
Zulässige Spannung
Bare Crimpterminal: 600 VAC oder wenigerWerkstoffe
Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)Kompatibles Drahtmaß
Siehe Produktseiten.Crimp Methode
Terminal Nominal (Hinweis 3) | Verwendete Drahtmaße | Draht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litzendraht (mm2) | Einzelner Draht (Durchm. mm) | Kapazität der Drahtkonjugation (Hinweis 1) | L (Hinweis 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Anleitung zum Crimpen
Auswahl des Crimpwerkzeugs
Visuelle Inspektion nach dem Crimpen
Ausführung | Freier Crimpkontakt | Form | Modell Y | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Bemerkung | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Anzahl der Stücke pro Packung(Stk.)
Menge der verpackten Waren(Stk.)
Terminal Modell Klassifizieren
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften