Hersteller-Teilenummer: XAC-BEM2S2
Marke: MISUMI
Preis: 28.57 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
R Size: 2 mm
Flute Length (ℓ): 8 mm
Overall Length (L): 70 mm
Shank Diameter (d): 6 mm
Outer Diameter D: 4 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XAC-BEM2S2
Teilenummer
|
---|
XAC-BEM2S2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 1 | 15° |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
XAC-BEM2S | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 40 | 3 | 1 |
0.25 | 1.1 | 0.5 | 40 | 3 | 1 | |
0.3 | 1.1 | 0.6 | 40 | 3 | 1 | |
0.4 | 2 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | |
0.5 | 2.5 | 1 | 50 | 4 | 1 | |
0.75 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | |
1 | 5 | 2 | 50 | 6 | 1 | |
1.25 | 6 | 2.5 | 60 | 6 | 1 | |
1.5 | 8 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 8 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
2.5 | 10 | 5 | 80 | 6 | 1 | |
3 | 12 | 6 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 14 | 8 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 18 | 10 | 100 | 10 | 2 | |
6 | 22 | 12 | 110 | 12 | 2 | |
7 | 26 | 14 | 110 | 14 | 2 | |
8 | 30 | 16 | 140 | 16 | 2 | |
9 | 34 | 18 | 140 | 18 | 2 | |
10 | 38 | 20 | 160 | 20 | 2 | |
12.5 | 50 | 25 | 180 | 25 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 2-flute ball end mill for a wide range of profile machining applications.
● Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Sie befinden sich auf der Seite für XAC series carbide ball end mill, 2-flute / short model, die Teilenummer ist XAC-BEM2S2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XAC-BEM2S2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XAC-BEM2S0.4 |
XAC-BEM2S0.5 |
XAC-BEM2S0.75 |
XAC-BEM2S2.5 |
XAC-BEM2S3 |
XAC-BEM2S4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 40 | 3 | 0.8 | 1 | 15° | |
26.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | 1 | 15° | |
28.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 1 | 15° | |
34.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 1 | 15° | |
36.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 2 | - | |
53.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 2 | - |