Hersteller-Teilenummer: CRN-CUBEM2LB1-8
Marke: MISUMI
Preis: 36.49 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
R Size: 1 mm
Flute Length (ℓ): 2 mm
Overall Length (L): 50 mm
Length Under Neck (ℓ1): 8 mm
Shank Diameter (d): 4 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRN-CUBEM2LB1-8
Teilenummer
|
---|
CRN-CUBEM2LB1-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 2 | 50 | 8 | 4 | 2 | 1.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 |
Loading...
Model Number
CRN-CUBEM2LB
Tip R |
Length Under Neck ℓ1 |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | |||
30' | 1° | 2° | 3° | ||||||
0.2 | 2 | 0.4 | 0.37 | 50 | 4 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 |
4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |||||
0.3 | 4 | 0.6 | 0.56 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 |
6 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |||||
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
0.4 | 6 | 0.8 | 0.76 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
0.5 | 4 | 1 | 0.95 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 |
6 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |||||
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
14 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |||||
20 | 70 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | ||||
0.75 | 10 | 1.5 | 1.45 | 50 | 4 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 |
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
1 | 6 | 2 | 1.95 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | |||||
18 | 70 | 18.71 | 19.48 | 21.23 | Without Interference | ||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |||||
25 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
1.5 | 10 | 3 | 2.9 | 50 | 6 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 |
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
14 | 70 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | ||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |||||
25 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | 35.39 | Without Interference | |||||
2 | 12 | 4 | 3.85 | 50 | 6 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 |
16 | 70 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | ||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
40 | 110 | 41.57 | 43.28 | Without Interference | Without Interference |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
● The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.
Model | Long Neck Bore | Work Material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | R Precision(μm) | ±0.005 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included | Length Under Neck (θ)(Degree) | 10° |
Sie befinden sich auf der Seite für CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model, die Teilenummer ist CRN-CUBEM2LB1-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRN-CUBEM2LB1-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CRN-CUBEM2LB0.3-6 |
CRN-CUBEM2LB0.3-8 |
CRN-CUBEM2LB0.4-10 |
CRN-CUBEM2LB1.5-10 |
CRN-CUBEM2LB1.5-12 |
CRN-CUBEM2LB1.5-14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.6 | 0.56 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
61.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | 0.6 | 0.56 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
54.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | 0.8 | 0.76 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
62.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 50 | 10 | 6 | 3 | 2.9 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
65.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 50 | 12 | 6 | 3 | 2.9 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
70.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 70 | 14 | 6 | 3 | 2.9 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 |