Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-SPFT-M10-1.5
Teilenummer
|
---|
M-SPFT-M10-1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 15 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 8 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 Pieces |
M2.5 | 0.45 | LM1 | 44 | 9.5 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 7 | 22 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 8 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 10 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 13 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 15 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM4 | 82 | 18 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Thread Types | Meter | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Spiralgewindebohrer | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Quantity/Pack | 5 Piece |
Sie befinden sich auf der Seite für Powdered High-Speed Steel Spiral Tap, Difficult-to-Cut Materials Supported, die Teilenummer ist M-SPFT-M10-1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-SPFT-M10-1.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M-SPFT-M12-1.75 |
M-SPFT-M2-0.4 |
M-SPFT-M2.5-0.45 |
M-SPFT-M3-0.5 |
M-SPFT-M4-0.7 |
M-SPFT-M5-0.8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 8.5 | 3 | LM4 | 9 | 6.5 | |
66.03 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
59.21 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
45.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | 5 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | |
41.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | 3 | LM3 | 7 | 4 | |
45.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 |