Flexibler Magnetfuß (Teilenummern)

Flexibler Magnetfuß
Ein unverzichtbarer Artikel für Baustellen oder Inspektionsverfahren. Bereitstellung preisgünstiger Produkte mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis (C-Wert)
*Das Montageloch ø6,5 auf S. 598 des Papierkatalogs ist falsch.
Es sollte ø6, ø8 heißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGBS-FX

Teilenummer
MGBS-FX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.17 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

ModellnummerAdsorptionskraft
(N)
Magnet Größe
(mm)
Armlänge
(mm)
Messgerät
Befestigungsloch (mm)
MGBS-FX80060 × 50 × 55290Ø6,5 / Schwalbenschwanz

Mehr Informationen

[Merkmale]
● Mit Funktion zur Feineinstellung der Spitze
● Empfohlen für kostenbewusste Kunden
[Verwendung]
● Zum Halten einer Messuhr oder Ähnlichem bei einfachen Messungen
Spezifikationen
● Armbefestigungsschraube: M8 x 1,25
● Gewicht (kg): 1,5

Grundlegende Informationen

Product Model Magnetic Stand (Flexible Model) Adsorption(N) 784 With/Without dovetail Included
Mounting Screw M8 x 1.25 Magnet width(mm) 60 Magnet depth(mm) 50
Magnet height(mm) 55 Adsorption Face Bottom With / Without Handle Included
Arm length(mm) 290 Mounting Hole Sizes(mm) 8.0

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibler Magnetfuß, die Teilenummer ist MGBS-FX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGBS-FX.

Technischer Support