Polierband【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Polierband
Da das Schleifkorn der Verbindungsstelle entfernt wird, so dass die Fuge die fertige Oberfläche nicht beeinträchtigt, ermöglicht sie ein stabiles Polieren ohne Fugenspuren zu erzeugen. [C-Wert]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-ACBELT100-915-60

Teilenummer
C-ACBELT100-915-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.56 €

10 Stk. pro Packung

10 Packungen 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Useable Tools Power / Air tools Width(mm) 100 Circumference(mm) 915
Particle Size(#) 60 Abrasive Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) With / Without Joint Included

Sie befinden sich auf der Seite für Polierband, die Teilenummer ist C-ACBELT100-915-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-ACBELT100-915-60.

Technischer Support