Kompaktserie KBM8-10 (Teilenummern - CAD Download)

Kompaktserie KBM8-10
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Optimal in places where large strokes are not practical.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBM8-10-5C
KBM8-10-6C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Aufprallersatzmasse
(kgf)

92.85 €

39.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.645

100.87 €

48.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.916.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Leistungsanpassung Vorgefertigte Ausführung Hub S(mm) 10
Montageschrauben-Ø M12 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 12 Energieaufnahme E(J) 4.9
Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Aluminium
Gesamtlänge Lmax(mm) 79 Durchschnittlicher Widerstand(N) 490 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 10.1
Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) 60 Außen-Ø D(Ø) 19.6 Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) 1
Energieaufnahme pro Minute(J/min) 294 Raumbetriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Spitzenkappen Im Lieferumfang enthalten
Steigung(mm) 1.0 Kolben-Ø(mm) 8

Technischer Support