Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBM10-20-6
Teilenummer
|
---|
KBM10-20-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
128.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Leistungsanpassung | Vorgefertigte Ausführung | Hub S(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Montageschrauben-Ø | M20 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 20 | Energieaufnahme E(J) | 29 |
Öffnung | Ausführung mit mehreren Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1.4 | Gesamtlänge Lmax(mm) | 110 | Aufprallersatzmasse(kgf) | 30 |
Durchschnittlicher Widerstand(N) | 1470 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 17.5 | Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) | 30 |
Außen-Ø D(Ø) | 30 | Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) | 1 | Energieaufnahme pro Minute(J/min) | 880 |
Raumbetriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Spitzenkappen | Ohne | Steigung(mm) | 1.5 |
Kolben-Ø(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie für allgemeine Anwendungen KBM10-20, die Teilenummer ist KBM10-20-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBM10-20-6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften