Möbelrollen / SDN-□□G, SDN-□□M / 2-rädrig / Steckbolzen (Teilenummern)

Möbelrollen / SDN-□□G, SDN-□□M / 2-rädrig / Steckbolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Kunststoff | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 76 mm / [Traglast] 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von SPACIO ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 76 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 40 daN (kgf) ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDN-50B
SDN-50G
SDN-50M
SDN-50W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe des Grundkörpers

7.64 €

1 8 Arbeitstage Königsblau

7.64 €

1 6 Arbeitstage Dunkelgrau

7.64 €

1 8 Arbeitstage Waldgrün

7.64 €

1 8 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff Montage- Höhe H(mm) 76 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff Rollen-Ø D(mm) 52
Radbreite B(mm) 48 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Rohrregal Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support