Feinbewegung und Spiegelhalter in kompakter Ausführung

Feinbewegung und Spiegelhalter in kompakter Ausführung
A holder that can hold small mirrors up to ø30. The tilt can be adjusted in the two axes.

[Features]
· The fine-movement resolution is 0.7°/rotation, two times that of F58N.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· Both the adhesive and screw types are available with or without a rod.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FM58-30-1
FM58-30-2
FM58-30F-1
FM58-30F-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)
Ausführung Stellachse

136.24 €

1 9 Arbeitstage 10~30Ausführung mit Klebeschicht, Ausführung ohne Stangeθy-, θz-Achsen

114.21 €

1 9 Arbeitstage 1020–303-Punkt-Stütze, Ausführung ohne Stangeθy-, θz-Achsen

150.37 €

1 9 Arbeitstage 10~30Ausführung mit Klebeschicht, Stangenausführungθy-, θz-Achsen

124.14 €

1 9 Arbeitstage 1020–303-Punkt-Stütze, Ausführung mit Stangeθy-, θz-Achsen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25

Technischer Support