ToyoRing (Teilenummern)

ToyoRing
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Strong against breaking or crushing, making it optimal for vacuum applications. Since the reinforcement material used is resin, it can be cut with a scissors. Product shows high resiliency even when crushed. For waste, separate waste disposal is not required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-9
TG-9-L1
TG-9-L2
TG-9-L3
TG-9-L4
TG-9-L5
TG-9-L6
TG-9-L7
TG-9-L8
TG-9-L9
TG-9-L10
TG-9-L11
TG-9-L12
TG-9-L13
TG-9-L14
TG-9-L15
TG-9-L16
TG-9-L17
TG-9-L18
TG-9-L19
TG-9-L20
TG-9-L21
TG-9-L22
TG-9-L23
TG-9-L24
TG-9-L25
TG-9-L26
TG-9-L27
TG-9-L28
TG-9-L29
TG-9-L30
TG-9-L31
TG-9-L32
TG-9-L33
TG-9-L34
TG-9-L35
TG-9-L36
TG-9-L37
TG-9-L38
TG-9-L39
TG-9-L40
TG-9-L41
TG-9-L42
TG-9-L43
TG-9-L44
TG-9-L45
TG-9-L46
TG-9-L47
TG-9-L48
TG-9-L49
TG-9-L50
TG-9-L51
TG-9-L52
TG-9-L53
TG-9-L54
TG-9-L55
TG-9-L56
TG-9-L57
TG-9-L58
TG-9-L59
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)

518.11 €

1 7 Arbeitstage 1091540-0.1~0.81009 × 15

8.05 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.819 × 15

16.09 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.829 × 15

24.14 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.839 × 15

32.20 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.849 × 15

40.24 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.859 × 15

48.29 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.869 × 15

56.33 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.879 × 15

64.39 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.889 × 15

72.44 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.899 × 15

80.49 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8109 × 15

88.55 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8119 × 15

96.59 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8129 × 15

104.64 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8139 × 15

112.68 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8149 × 15

120.74 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8159 × 15

128.79 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8169 × 15

136.83 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8179 × 15

144.90 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8189 × 15

152.94 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8199 × 15

112.47 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8209 × 15

118.09 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8219 × 15

123.72 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8229 × 15

129.34 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8239 × 15

134.96 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8249 × 15

140.60 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8259 × 15

146.22 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8269 × 15

151.84 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8279 × 15

157.46 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8289 × 15

163.09 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8299 × 15

168.71 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8309 × 15

174.33 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8319 × 15

179.95 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8329 × 15

185.58 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8339 × 15

191.20 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8349 × 15

196.83 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8359 × 15

202.46 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8369 × 15

208.08 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8379 × 15

213.70 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8389 × 15

219.32 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8399 × 15

224.95 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8409 × 15

230.57 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8419 × 15

236.19 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8429 × 15

241.82 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8439 × 15

247.45 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8449 × 15

253.07 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8459 × 15

258.69 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8469 × 15

264.32 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8479 × 15

269.94 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8489 × 15

275.56 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8499 × 15

281.19 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8509 × 15

286.81 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8519 × 15

292.43 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8529 × 15

298.05 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8539 × 15

303.69 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8549 × 15

309.31 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8559 × 15

314.93 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8569 × 15

320.55 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8579 × 15

326.18 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8589 × 15

331.80 €

1 8 Arbeitstage 1091540-0.1~0.8599 × 15

Loading...

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver (außer für Lebensmittel) / Luft / Öl (Mineralöl) Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Formstabilität / Vakuum
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Natur transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60

Technischer Support