Klemmverschraubung / NH8-1/4 / Messing / Geradverbinder (Teilenummern)

Klemmverschraubung / NH8-1/4 / Messing / Geradverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



KITZ stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NH8-1/4

Teilenummer
NH8-1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.69 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 20.69 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmverschraubung / NH8-1/4 / Messing / Geradverbinder, die Teilenummer ist NH8-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH8-1/4.

Technischer Support