Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FCK-L-3
Teilenummer
|
---|
FCK-L-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Öffnungsmethode | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Spitzenkappen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Eine Öffnung | 1 | 110 | 4900 | 18 | 60 | 343 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörpermaterial | Stahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Sicherungsmutter | NA |
(Kupferausführung) Werkstoffbeschränkung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / M12-M42 / Hub 10-80mm / absorbierte Energie 1,5-720J / 1-3m/s / Stahl / FCK / CKD, die Teilenummer ist FCK-L-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FCK-L-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Öffnungsmethode
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Energieaufnahme pro Minute(J/min)
Spitzenkappen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FCK-H-0.5-C |
FCK-H-0.6 |
FCK-H-0.6-C |
FCK-L-3-C |
FCK-L-5 |
FCK-L-5-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø M | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Öffnungsmethode | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Energieaufnahme pro Minute (J/min) | Spitzenkappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Verfügbar | ||
62.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | NA | ||
67.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | 5.9 | Mehrere Öffnungen | 3 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | Verfügbar | ||
103.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | M20 | 20 | 29.4 | Eine Öffnung | 1 | 127 | 4900 | 18 | 60 | 343 | Verfügbar | ||
126.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Eine Öffnung | 1 | 155 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | NA | ||
94.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | M25 | 25 | 49 | Eine Öffnung | 1 | 173 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | Verfügbar |