New Joint rostfreie Edelstahlausführung ZSP-L□-□-Serie (Teilenummern - CAD Download)

New Joint rostfreie Edelstahlausführung ZSP-L□-□-Serie
  • Mengenrabatt
Ideal for use in corrosive environments or environments intolerant of copper ions

[Features]
· One-touch fitting with stainless steel metal body.
· Uses material equivalent to SUS303.
· Ideal for usage in corrosive atmospheres and environments that are intolerant of copper ions. Rich variation enables use in various types of pneumatic piping. Material eliminates substances that have an adverse effect on the environment.
· This product is RoHS compliant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSP-L6-6
ZSP-L8-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde

24.04 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 61/8

30.05 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 83/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Polybutylenterephthalat Gehämmerter Nippel Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Dichtung H-NBR
Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperatur(°C) 0::60 Bohrungs-Ø Rohranschluss R
Option kA Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support