Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Durchflussrate, Bereich (Min.) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 10 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 10 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 1000 | 50 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | 1 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | 1 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 bis 10 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 bis 10 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 2000 | 100 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | 0 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | 1 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | 1 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | 0 bis 10 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | 0 bis 10 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 4000 | 200 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/4 / 1 | - | 0 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | Strom | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 bis 5 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 bis 5 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 10 V DC | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 10 V DC | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | Impuls | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
1 | 11 Arbeitstage | [500 bis weniger als 5000] 500 | 25 | - | - | Innengewinde | Rc(R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 bis 5 V DC | Yes (with Screw) |
Loading...
Ausführung | Durchflusssensor | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas | Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Druckart | Standard | Druckfest(MPa) | 1.5 | Durchfluss-Ausführung | Mittlere Durchflussrate |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::50 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | ::85 | Anzahl der Eingangspunkte | 2 |
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 24 | Hysterese(%FS) | ±1,5 |
Durchflussrichtung | Von links nach rechts | Haupteinheits-Material | Aluminiumlegierung | Display | Digital |
Antriebskomponente | Digital | IP | IP64 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Ausgangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Bracket
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften