LM-Führung, Voll-Kugel-Ausführung, HCR

LM-Führung, Voll-Kugel-Ausführung, HCR
This R guide provides a high accuracy arc motion. Provides greater accuracy than using a slide guide or cam follower, and the simple mounting process requires only the mounting of LM rails and blocks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCR12A[1,​2]+60/100R
HCR12A[1,​2]+60/100RH
HCR12A[1,​2]C1+60/100R
HCR12A[1,​2]C1+60/100RH
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/[150,​300,​400]R
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/[150,​300,​400]RH
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/[150,​300,​400]R
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/[150,​300,​400]RH
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/500R
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/500RH
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/500R
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/500RH
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/600R
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/600RH
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/600R
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/600RH
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke Radiales Spiel Präzisionskategorie Nenn-Teilenummer Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
Zulässiges statisches Moment MA
(N·m)
Zulässiges statisches Moment MB
(N·m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N·m)
Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
LM Rail Radius R Central Angle
1 23 Arbeitstage 12181 ~ 2NormalStandardklasse124700853040.940.944.53930.510060
1 23 Arbeitstage 12181 ~ 2NormalHohe Güte124700853040.940.944.53930.510060
1 23 Arbeitstage 12181 ~ 2Leichte VorspannungStandardklasse124700853040.940.944.53930.510060
1 23 Arbeitstage 12181 ~ 2Leichte VorspannungHohe Güte124700853040.940.944.53930.510060
1 23 Arbeitstage 15241 ~ 9NormalStandardklasse1583301350080.580.584.44738.815060
1 23 Arbeitstage 15241 ~ 9NormalHohe Güte1583301350080.580.584.44738.815060
1 23 Arbeitstage 15241 ~ 9Leichte VorspannungStandardklasse1583301350080.580.584.44738.815060
1 23 Arbeitstage 15241 ~ 9Leichte VorspannungHohe Güte1583301350080.580.584.44738.815060
1 22 Arbeitstage 23361 ~ 9NormalStandardklasse2519900344003073073447059.550060
1 22 Arbeitstage 23361 ~ 9NormalHohe Güte2519900344003073073447059.550060
1 22 Arbeitstage 23361 ~ 9Leichte VorspannungStandardklasse2519900344003073073447059.550060
1 22 Arbeitstage 23361 ~ 9Leichte VorspannungHohe Güte2519900344003073073447059.550060
1 23 Arbeitstage 34481 ~ 9NormalStandardklasse35373006110078278290510080.460060
1 23 Arbeitstage 34481 ~ 9NormalHohe Güte35373006110078278290510080.460060
1 23 Arbeitstage 34481 ~ 9Leichte VorspannungStandardklasse35373006110078278290510080.460060
1 23 Arbeitstage 34481 ~ 9Leichte VorspannungHohe Güte35373006110078278290510080.460060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell R-Führung Blockform Breit Führungsschienenausführung Standard
Werkstoff Kohlenstoffstahl Kugelausrichtung 4-reihig, rund Käfig NA
Schmiersystem Schmiermittelanwendung Lagerkugeln Kugel Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 4 Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm) Durchgangsbohrung

Technischer Support