Kreuzgriffe mit Innengewinde / KBC (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Innengewinde / KBC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.0715 Äquiv., Nylon, Nylon 6 / [Griffbereich] 15 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Rundform, Kugelform / [Farbe] schwarz



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von NBK zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie in den Materialien EN 1.0715 Äquiv., Nylon und Nylon 6. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 15 bis 37 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 40 mm auf. Sie können zwischen chromatierten, unbeschichteten bis hin zu unbeschichteten Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Kreuzgriffe in Rund- oder Kugelform auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBA-16-M4-BK
KBA-20-M5-BK
KBA-25-M6-BK
KBA-32-M8-BK
KBA-40-M10-BK
KBA-40-M12-BK
KBC-20-M5-BK
KBC-25-M6-BK
KBC-32-M8-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Werkstoff Montagebereich Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

1.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M47Nylon 6NA1615

1.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M59Nylon 6NA2018

2.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M611Nylon 6NA2522.5

2.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M814.5Nylon 6NA3229

5.66 €

1 9 Arbeitstage 10M1018Nylon 6NA4037

6.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1218Nylon 6NA4037

3.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M57.5[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2018

3.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M69[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2522.5

5.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M812[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3229

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Kugel
Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung Knopfwerkstoff Nylon 6
Knopfoberfläche NA Farbe des Grundkorpus Mattschwarz

Technischer Support