Mini-Kunststoff-Handrad PD (Teilenummern - CAD Download)

Mini-Kunststoff-Handrad PD
  • Mengenrabatt
[Features]
· A mini handle made from phenolic resin.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H9).
· Material/finish - handle: Phenolic resin (black). Hub: S45C, trivalent chromate treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-80
PD-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)

36.24 €

1 6 Arbeitstage 108049

33.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Massiv Griff, Material Phenol Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Sackbohrung)
Handgriff No (keine Montagebohrung für Griff) Griff, Oberfläche NA Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) 25
Rundes Loch Durchmesser(mm) 10 Befestigungsschraube, Planfläche NA

Technischer Support