Umleg-Zylindergriffe drehbar / GDR-□□XM□ / abgestuft (Teilenummern - CAD Download)

Umleg-Zylindergriffe drehbar / GDR-□□XM□ / abgestuft
  • Mengenrabatt
Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will not retract accidentally.

[Features]
· Standardized steel and stainless steel types are available.
· Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up.
· Will not retract accidentally.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDR-16XM5
GDR-18XM5
GDR-22XM6
GDR-24XM6
GDR-25XM6
GDRS-16XM5
GDRS-18XM5
GDRS-22XM6
GDRS-24XM6
GDRS-25XM6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Montagebereich Gewindenenn-Ø Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)

60.82 €

1 9 Arbeitstage 10SintermetalllegierungM5581643

64.44 €

1 9 Arbeitstage 10SintermetalllegierungM572.51857.5

61.84 €

1 6 Arbeitstage 10SintermetalllegierungM680.52261

69.83 €

1 9 Arbeitstage 10SintermetalllegierungM695.52476

60.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10SintermetalllegierungM6105.52586

74.98 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)M5581643

78.60 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)M572.51857.5

80.28 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)M680.52261

83.72 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)M695.52476

92.50 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)M6105.52586

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Herausziehbare Drehgriffe Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Nylon 6
Griffoberfläche NA Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support