Endplatte HEP (Teilenummern - CAD Download)

Endplatte HEP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Adjust the handle position by machining a screw hole on the end face of the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HEP-16
HEP-20
HEP-22
HEP-25
HEP-28
HEP-36
HEPS-16
HEPS-22
HEPS-32
HEPS-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

3.45 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlBrüniert4.3EN 1.0715 äquiv.-Brüniert16

4.03 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlBrüniert4.3EN 1.0715 äquiv.-Brüniert20

4.43 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlBrüniert5.3EN 1.0715 äquiv.-Brüniert22

5.03 €

2.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlBrüniert5.3EN 1.0715 äquiv.-Brüniert25

4.45 €

2.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlBrüniert5.3EN 1.0715 äquiv.-Brüniert28

6.24 €

3.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlBrüniert6.4EN 1.0715 äquiv.-Brüniert36

4.19 €

2.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahlk. A.4.3-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.16

5.63 €

3.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahlk. A.5.3-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.22

9.18 €

4.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahlk. A.6.4-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.32

9.87 €

5.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahlk. A.6.4-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)k. A.40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Kugelscheibe Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support