Flügelgriffe / WK / Edelstahl massiv / zweiflügelig / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Flügelgriffe / WK / Edelstahl massiv / zweiflügelig / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 24 - 35 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 75 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, elektropoliert / [Form] T-Form



Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelgriffe von IMAO CORPORATION besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 24 bis 35 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 bis 75 mm auf. Sie sind erhältlich in den Ausführungen unbeschichtet und elektropoliert. Die Flügelgriffe sind in T-Form verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WK50-SUS
WK50A-SUS
WK75-SUS
WK75A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Korpus Außendurchmesser D
(Ø)
Höhe Grundkorpus H
(mm)

40.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M5105024

40.68 €

1 8 Arbeitstage 10M6105024

49.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M8147535

49.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M10147535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung T-Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde T-förmige Art Flügel
Zusätzliche Funktionen NA Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung Blindbohrung Werkstoff Grundkorpus Edelstahl
Oberflächenbehandlung Grundkörper Elektropoliert Werkstoff Montagebereich Edelstahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Farbe des Grundkörpers Silber

Technischer Support