Aluminium-Gleitschiene (ARS15S) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARS15S-50
ARS15S-80
ARS15S-100
ARS15S-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub Lt
(mm)
Schienenlänge Ls
(mm)
Tragzahl (N/Paar)
(N)

15.40 €

6.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020505

16.53 €

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045808

16.56 €

7.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106010010

17.82 €

8.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107512010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Aluminium Schienenstufe, Nummer 2
Höhe(mm) 5 Breite(mm) 15 Oberflächenbehandlung der Schiene Eloxiertes Aluminium
Hub Ls [Klassifizierung](mm) Max. 100 Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N) Max. 50 Verriegelungsmechanismus NA
Ausbau und Wiedereinbau Nicht verfügbar

Technischer Support