Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-2812P) , Durchmesser ø28,6 × Breite 100 – 500 (Teilenummern)

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-2812P) , Durchmesser ø28,6 × Breite 100 – 500
Best selling / small-diameter ø28 steel roller conveyor. Ideal for conveying small, lightweight items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 28,6 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 66 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 245,2::490,3 Spezifikationen Standard

Technischer Support