Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RA-3816-900R-[100-600/50]W-[50,75,100]P-90 |
RA-3816-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100]P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 38,1 | Rollendicke t(mm) | 1,6 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Rollen-Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium |
Maschinenhöhe H(mm) | 67 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 205,9::490,3 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften