Anschläge (SRP, DRP) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRP-100
DRP-120
DRP-122
DRP-160
DRP-200
SRP-120
SRP-122
SRP-160
SRP-200
SRP-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff H
(mm)
D
(φ)
M
(mm)
Schließring Werkstoff Grundkörper Oberflächenbehandlung Grundkörper

14.63 €

1 6 Arbeitstage 10Polyacetal10105X0.8WeißPolyacetal-HarzNA

16.18 €

1 6 Arbeitstage 10Polyacetal10125X0.8WeißPolyacetal-HarzNA

16.20 €

1 8 Arbeitstage 10Polyacetal12125X0.8WeißPolyacetal-HarzNA

17.99 €

1 6 Arbeitstage 10Polyacetal10166X1WeißPolyacetal-HarzNA

21.24 €

1 8 Arbeitstage 10Polyacetal10206X1WeißPolyacetal-HarzNA

17.90 €

1 9 Arbeitstage 10Stahl10125X0.8-DE 1.6523-Äquivalent.Eisentetraoxidbeschichtung

17.90 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl12125X0.8-DE 1.6523-Äquivalent.Eisentetraoxidbeschichtung

21.09 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl10166X1-DE 1.6523-Äquivalent.Eisentetraoxidbeschichtung

22.61 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl10206X1-DE 1.6523-Äquivalent.Eisentetraoxidbeschichtung

24.76 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl10256X1-DE 1.6523-Äquivalent.Eisentetraoxidbeschichtung

Loading...

  1. 1

Technischer Support